Le parcours du jumeau numérique de GSK Hamilton

GSK

Levi Merkel, de GlaxoSmithKline, a parlé des avantages multiples d’un simulateur de formation des opérateurs qui peut être utilisé pour des applications autres que la formation des ces derniers. Ce qui distingue l’unité de production c’est l’intégration d’un simulateur de formation des opérateurs basé sur le logiciel Emerson Mimic. Le gain de temps lors du test de réception sur site et des activités de mise en service s’est élevé à environ 270 heures, passant de 400 heures sur l’unité de production à seulement 130 heures sur le simulateur.

Actualités

Emerson lance sur le marché un nouveau chromatographe en phase gazeuse adapté pour les...

Le chromatographe Rosemount 470XA est une solution compacte et économique, adaptée au comptage transactionnel, au captage de carbone et à...

La vision de l’automatisation industrielle d’Emerson au service des exigences futures en matière...

Dans le magazine « Innovations pour l’automation», le leader technologique industriel Emerson, fort de plus de 130 ans d’expérience, présente sa...

La nouvelle solution d’Emerson réduit les coûts énergétiques et les émissions de carbone pour les...

Energy Manager facilite la gestion de la consommation électrique et le suivi en temps réel, permettant d’identifier des opportunités pour...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.