FujiFilm accélère la création de la plus grande organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de culture cellulaire en Amérique

FujiFilm

Jacob Grønnegaard de FujiFilm Diosynth Biotechnologies a expliqué comment l’approche de clonage unique de l’entreprise permet de réduire significativement le temps, les efforts et les coûts liés à la réalisation de projets lors de l’événement Emerson Exchange Immerse. Objectif : devenir l’une des principales installations de production de médicaments du pays. Il est à espérer qu’elle n’aura pas à accélérer la production d’un vaccin contre un virus pour lutter contre une pandémie mondiale, mais si le moment se présente à nouveau, elle sera évolutive et prête.


Actualités

Emerson dévoile une nouvelle soupape de sécurité optimisée pour les applications gaz critiques

Les soupapes Anderson Greenwood type 84 assurent une étanchéité optimale à très haute pression pour le stockage, le transport et les stations de...

Les inscriptions à la conférence Emerson Users sont désormais ouvertes

Rejoignez-nous pour explorer, apprendre et créer des liens lors de l’Emerson Exchange 2025, qui se tiendra du 19 au 22 mai à San Antonio, Texas.

Emerson aide une société pétrolière et gazière à se conformer aux normes en matière d’émissions...

Pétrole et gaz, répondre aux normes d’émissions, Laramie Energy, ASCO, zéro émission, électrique, décharge, vannes, réglementations nationales...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.