Votre plan pour le confort
Une personne passant en moyenne 21 heures par jour à l’intérieur, découvrez comment la climatisation peut jouer un rôle pour assurer que le temps passé à l’intérieur est confortable et productif.
Jamais les concepteurs de produits n'ont fait l'objet d'une telle demande. Des cafés de spécialité, à l'eau en bouteille, à l'éclairage adapté et aux vêtements de marque, la différence réside dans les détails. Et quel détail est-il plus important que la qualité et le confort de l'air dans lequel nous vivons et travaillons ? La climatisation sur mesure est une nouvelle conception qui permet de convaincre les clients à se procurer des systèmes de climatisation de haute efficacité qui assurent le plus haut niveau de confort possible aux résidences privées et aux entreprises.
La climatisation sur mesure est le garant de la qualité de l'air ambiant :
Designer Air définit le confort. Améliore les frais d’exploitation et réduit les coûts d’entretien.
Délivrez le niveau de confort le plus élevé aux résidences privées. Pas trop chaud ni trop froid. Juste ce qu’il faut.
En avoir plus sur l'importance du confort :
Emerson Climate Technologies a récemment effectué une enquête auprès d'environ 1 500 propriétaires immobiliers pour déterminer, selon eux, quelles étaient les principales caractéristiques qui guidaient leurs choix à l'achat de dispositifs de chauffage et de climatisation (CVC), ce qui constituait à leurs yeux un haut degré de satisfaction envers les prestations de leur contracteur CVC et quels facteurs pourraient empêcher quelqu'un d'acheter un système CVC neuf en remplacement d'un ancien système sujet à des pannes.