Comptage pour allocation
Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur votre exploitation avec des solutions précises pour la mesure de débit et l'allocation.
Faulty and/or inaccurate flow and allocation measurement can negatively impact the optimization and profitability of oil & gas well operations. To help minimize over/under allocation, Emerson offers cost-effective tools and extensive expertise to help determine fluid composition, enhance mass and density measurement, and ensure efficient operation and adequate well production management.
La précision et la répétabilité des mesures sont essentielles pour bénéficier d'une visibilité sur la production des puits à des fins de gestion et d'optimisation des champs. Mais les essais de puits manuels introduisent souvent des erreurs causées par une programmation irrégulière, des alignements de puits incorrects et des lectures manuelles. La technologie de mesure de sortie d'Emerson utilise des contrôles d'essai de puits efficaces et homogènes pour régler les problèmes de validité, de répétabilité et de précision des essais.
Une mise à jour et une validation continues des données d'essai de puits sont nécessaires pour une allocation précise, mais la collecte et le traitement manuel de ces données peuvent exiger du temps et rendre les informations obsolètes lorsqu'elles sont utilisées sur le terrain. La solution automatisée d'Emerson pour la validation des essais de puits et la collecte des données vous dispense de passer du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, tout en garantissant que les informations collectées sont exactes et valides au moment de la prise de décision.
Les séparateurs d'essai pour la mesure du débit d'hydrocarbures sont extrêmement chers, encombrants, et ne fournissent que des informations périodiques sur la production. Les solutions de mesure directe d'Emerson réduisent les dépenses d'investissement en évitant l'utilisation des séparateurs d'essai. Elles permettent de mesurer directement le débit d'hydrocarbures au niveau de la tête du puits pour une acquisition de données continue, réduisant ainsi l'encombrement tout en supprimant la durée de l'essai.