Les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) requièrent l'utilisation de détecteurs de gaz et de détecteurs de flamme afin d'assurer la protection du personnel, des équipements et des installations elles-mêmes. Le potentiel de fuites de gaz est significatif, car il existe de nombreux types de fuites possibles, tels que les hydrocarbures, l'hydrogène, le sulfure d'hydrogène et bien d'autres encore. Chaque type de fuite de gaz comporte ses propres risques spécifiques. Les fuites de gaz combustibles représentent un risque supplémentaire d'incendie si elles ne sont pas détectées de manière précoce avant que les gaz ne s'enflamment. Les détecteurs de gaz et les détecteurs de flamme doivent être conçus pour fonctionner de manière fiable et efficace même dans des conditions environnementales difficiles, telles que des vents violents et des températures extrêmes. Emerson propose divers produits Rosemount™ de surveillance et de détection des gaz, notamment de détection des fuites par ultrasons, de détection des gaz longue portée, de détection ponctuelle des gaz et de détection sans fil des gaz. En combinant les produits de détection de gaz Rosemount avec les détecteurs de flamme Rosemount, les installations offshore peuvent bénéficier d'une surveillance complète de la présence de gaz inflammables et de flammes.
Le détecteur de flamme infrarouge multispectre est spécifiquement conçu pour la détection de flammes d’hydrocarbure et d’hydrogène.