Bateau de croisière

Paquebots

Solutions intégrées pour paquebots avec l’accent mis sur la sécurité des passagers et de l’équipage à bord

Conformité environnementale

Il est primordial de veiller à la conformité environnementale, à l'accueil des passagers et à la protection du milieu marin quand on traverse des endroits considérés comme les plus beaux au monde. Offrant des fonctionnalités de sécurité, de contrôle et de surveillance des procédés, les solutions d’Emerson donnent à l’équipage les moyens de prendre des mesures préventives si une anomalie venait à se produire.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Conformité environnementale

Des solutions en action

  • Répondre aux exigences de la convention SOLAS sur le retour au port en toute sécurité afin d'assurer la sécurité des passagers, de l'équipage et du navire
  • Adaptable à la taille et à la complexité des tâches d'automatisation des navires de croisière

Le système vous fournit une vision complète des différentes tâches à bord via une interface utilisateur intuitive et souple. L'architecture du système prend en charge toute combinaison de sous-systèmes, tels que la gestion des hydrocarbures de soute, le téléjaugeage des citernes, la commande à distance des vannes et les systèmes de mesure auxiliaires. 


En savoir plus sur les systèmes intégrés d'automatisation et de surveillance >>

  • Gérer les coûts des hydrocarbures de soute à l'aide de mesures de la consommation
  • Prévenir le vol et la fraude avec des mesures de soute certifiées
  • Processus simple et efficace de changement d'hydrocarbures pour répondre aux normes de l'ECA

La mesure de consommation est un paramètre important qui contribue au rendement énergétique global d'un navire. Tous les applications nécessitent un système de mesure précis et fiable afin de mieux contrôler et gérer votre consommation, de réaliser des économies et de réduire vos émissions polluantes. En combinant les mesures d'hydrocarbures avec les mesures existantes de citernes et de débit, vous pourrez obtenir une excellente intégrité des hydrocarbures et une protection contre le vol ou la fraude. Le flux de données rapide permettra d'avoir une base de référence énergétique actualisée pour l'ensemble de la flotte et des données en temps réel pour une connaissance approfondie et une planification efficace.


Lire la suite sur les systèmes de gestion des hydrocarbures de soute >>

  • Sélectionner des caractéristiques spécifiques pour une plus grande sécurité, telles que LED/Patlock qui assure l'absence de mouvement des vannes pendant les vérifications.
  • Assurer la protection des océans dans les ports et les sites touristiques en utilisant de l'huile biodégradable dans le système de commande à distance des vannes.

La solution électrohydraulique est un excellent choix pour les bateaux de croisière en raison de sa conception compacte peu encombrante. Vous pourrez réduire les coûts d'installation en choisissant cette solution qui ne nécessite aucune tuyauterie hydraulique. Le système est facilement adaptable dans la zone à risque d'incendie du navire. Il est possible d'intervenir en urgence avec les actionneurs et les pompes manuelles. Toutes ces fonctionnalités contribuent au haut niveau de sécurité exigé pour les passagers à bord des navires de croisière. 


En savoir plus sur le système de commande à distance des vannes >>

  • Économique et nécessitant peu de maintenance
  • Accès facile, maintenance et dépannage à distance
  • Flexibilité avec une large gamme de technologies de mesure du niveau des citernes

Pour la mesure de niveau dans les ballasts et les réservoirs de service, différentes technologies peuvent être utilisées, telles que les systèmes électropneumatiques et les transmetteurs de niveau. Ces solutions souples offrent des systèmes personnalisés qui répondent aux exigences de redondance et de séparation dans différentes zones à risque d'incendie.


En savoir plus sur les systèmes de téléjaugeage des citernes >>

Surveillance des alarmes

  • Filtrage et distribution avancés des alarmes, permettant d'afficher les alarmes au bon emplacement et dans les situations pertinentes
  • Annonces audiovisuelles intégrées au profit de tout l'équipage - du capitaine aux ingénieurs de service


Les alarmes peuvent être présentées sur les stations de travail ainsi que sur les panneaux d'alarme dans des locaux et dans des espaces publics. D'une grande souplesse, le système de surveillance des alarmes peut être configuré de manière à permettre des indications d'alarme à des emplacements donnés pour garantir une visualisation et une prise en charge correctes. Un grand nombre de fonctions avancées de gestion des alarmes sont incluses, telles que le groupage, le filtrage et la présentation pour assurer l'affichage correct des alarmes au bon moment afin d'en faciliter l'accès et l'utilisation.

Le système de surveillance des alarmes (AMS) peut être installé en tant que solution autonome ou partie intégrante du système intégré de contrôle et de surveillance (ICMS).

En savoir plus sur les systèmes de surveillance des alarmes >>

  • Intégrez et interfacez de nombreux transmetteurs et sous-systèmes différents pour élargir votre vision opérationnelle.
  • Personnalisez la plage de fonctionnement selon les besoins spécifiques de votre navire.

Il est possible d'interfacer et d'intégrer différentes mesures auxiliaires et sous-systèmes au système d'automatisation et de surveillance. Vos opérateurs ont ainsi la possibilité de planifier, de surveiller et de réagir aux perturbations préjudiciables à l'exploitation.


En savoir plus sur les systèmes de mesures auxiliaires >>

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.