Collecte et récupération

Collecte et récupération

Améliorer la récolte/récupération des produits de la bioproduction grâce à des solutions contrôlées et intégrées qui fournissent des données utiles en temps réel.

Des contrôles plus stricts, une meilleure connaissance des procédés de perfusion

Avec l’utilisation accrue des procédés de perfusion et des technologies à usage unique, les bioproductions sont confrontées aux défis des concentrations cellulaires élevées et de la production par lots non contrôlée qui peuvent entraîner des traitements supplémentaires et de mauvaises cultures. Les solutions de gestion automatisée d’Emerson peuvent permettre un contrôle plus étroit des procédés de perfusion et des procédures par lots, tout en améliorant l’intégration des opérations, l’allocation des ressources, la collecte des données, la surveillance des cellules et la traçabilité complète des lots pour des processus de récupération/récolte optimaux.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des contrôles plus stricts, une meilleure connaissance des procédés de perfusion

Solutions concrètes

Débit

L’incapacité à gérer efficacement le débit pendant les étapes de récolte et de récupération d’un procédé de biofabrication peut entraîner un mauvais transfert de matériel entre les récipients, ce qui conduit à la dégradation du produit ou à des rendements sous-optimaux. Un contrôle inadéquat du débit peut également entraîner des procédés de récupération inefficaces qui entravent les étapes de purification ultérieures. Le portefeuille de solutions de contrôle de débit d’Emerson comprend les dernières technologies en matière de vannes et de compteurs, ainsi que des systèmes de contrôle de pointe pour une meilleure gestion du débit.

Niveau

Des niveaumétries correctes sont essentielles lors du transfert de matériaux entre les cuves. Pour éviter les débordements, les niveaux des réservoirs doivent être mesurés avec précision, mais ces mesures peuvent être affectées par des changements de température, de pression et de viscosité . La technologie du radar à ondes guidées d’Emerson n’est pas affectée par ces changements, car elle utilise des impulsions de micro-ondes pour fournir une surveillance précise du niveau. En outre, des transmetteurs de pression robustes peuvent mesurer les niveaux de pression différentielle pour une protection antidébordement fiable.

Mélange/agitation

La bioproduction nécessite des procédés de mélange ou d’agitation minutieux afin de maintenir des températures correctes dans les récipients, d’empêcher la séparation du produit en solution et de s’assurer que les tampons sont correctement ajoutés. Un mélange inadéquat à n’importe quel stade d’un procédé peut limiter la production et même endommager un produit ou un équipement. Les technologies d’Emerson permettent de mieux comprendre et contrôler les processus de mélange et d’agitation afin de produire des solutions homogènes et conformes aux spécifications pour toutes les étapes d’un procédé de bioproduction.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.