Préparation du tampon et du produit

Préparation du tampon et du produit

Les solutions d'Emerson permettent d'améliorer les processus de préparation dans les applications de bioproduction. Elles garantissent un mélange et une distribution efficaces du produit final et des tampons utilisés.

Améliorer les procédés pour assurer la qualité des tampons et des produits finaux

La préparation précise des produits et des tampons est indispensable pour un procédé de bioproduction efficace. Que le procédé soit basé sur une production en mode série ou en ligne tampon, l'incapacité à obtenir des mélanges corrects des composants clés peut avoir des conséquences négatives. Cela peut entraîner des pertes de produits et une augmentation des coûts d'exploitation. Les technologies et systèmes de contrôle d’Emerson offrent des capacités améliorées de gestion pour la préparation et la distribution des produits et des tampons. Cela permet d'assurer leur disponibilité au bon moment et au bon endroit dans le processus de production.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Améliorer les procédés pour assurer la qualité des tampons et des produits finaux

Solutions concrètes

Mélange/agitation

La bioproduction dépend fortement de la préparation précise des produits et des tampons utilisés. Cependant, une agitation inefficace de ces composants peut compromettre leurs performances. Cela peut avoir des répercussions négatives sur les étapes de production en aval. Un mélange incorrect des produits et des tampons peut entraîner des pertes importantes de produits et une augmentation des coûts d’exploitation. Les technologies d’Emerson offrent une meilleure compréhension et maîtrise des processus d’agitation, aidant ainsi les installations de bioproduction à produire des produits et des tampons homogènes, conformes aux spécifications, tout en protégeant les équipements contre les dommages.

pH

Des écarts dans le pH des produits peuvent nuire à la croissance ou endommager une culture cellulaire. De même, l'incapacité à contrôler précisément le pH des tampons tout au long d'un procédé de bioproduction peut avoir un impact négatif sur le produit final ou engendrer des résultats imprévisibles lors de la purification. Les technologies de mesure et de contrôle d'Emerson offrent une solution de gestion standardisée et automatisée pour surveiller et contrôler efficacement le pH dans les procédés de bioproduction. Cette approche permet d'assurer une croissance optimale des cultures cellulaires et des séparations efficaces lors des étapes de purification.

Débit

mauvaise gestion du débit peut avoir des conséquences négatives sur le procédé. Cela peut entraîner des ajouts volumétriques inexacts aux produits et aux tampons, compromettant ainsi l'efficacité des solutions utilisées. Le portefeuille de solutions d'Emerson en matière de contrôle du débit apporte une réponse efficace pour assurer une préparation précise des tampons et des produits. Ces solutions améliorent le contrôle des procédés grâce à des technologies telles que les systèmes de contrôle distribués et les débitmètres robustes. Ces équipements offrent une grande variété de tailles de ligne, une précision de mesure du débit et une étendue de mesure adaptées, garantissant la fourniture de données continues et fiables.

Suivi du matériel

Des procédures de suivi des matériaux imprécises et inefficaces peuvent avoir un impact négatif sur le procédé de bioproduction. Cela peut contribuer à des erreurs de production, à une baisse du contrôle qualité et à des écarts par rapport à la réglementation en vigueur. Le système Syncade d'Emerson facilite une gestion efficace des matériaux utilisés dans les procédés de bioproduction. Il permet de réaliser des transactions électroniques et de documenter de manière précise les mouvements et les stocks de matériaux. Les opérateurs ont la possibilité de créer, gérer et exécuter les commandes de matériel. Cela permet de générer automatiquement des pistes d'audit pour suivre les événements de production et les dossiers de lots. Cette approche assure la traçabilité et la conformité réglementaire des procédés de bioproduction.

Conductivité

Étant donné le coût élevé des tampons et leur importance cruciale dans le procédé de bioproduction, il est impératif de garantir leur efficacité afin de maintenir les normes de production. Des tampons mal préparés peuvent compromettre des opérations de purification extrêmement sensibles et même endommager le produit. Pour prévenir cela, il est essentiel de mesurer avec précision les attributs de qualité d’un tampon. Les technologies et systèmes de contrôle et de mesure proposés par Emerson permettent de valider la plage de conductivité des tampons. Cela garantit que ces solutions tampons sont préparées dans les conditions optimales pour assurer une efficacité maximale dans le procédé.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.