Solutions automobiles sous le capot

Solutions automobiles sous le capot

Avec nos technologies de soudage, nous aidons les constructeurs automobiles partout dans le monde à fabriquer des voitures plus légères et plus économes en carburant. 

Votre partenaire privilégié pour réduire le poids et les émissions des véhicules

Toutes nos technologies de soudage pour les composants du compartiment moteur aident les constructeurs automobiles à réduire leurs coûts et à respecter des normes de consommation de carburant plus exigeantes. Des collecteurs d’admission aux réservoirs à charbon actif, nous collaborons avec les constructeurs pour identifier le procédé de soudage optimal. Que ce soit en exploitant les derniers progrès réalisés dans les technologies du laser, des vibrations et des ultrasons ou bien en appliquant des techniques de soudage connues de longue date comme le miroir, l’infrarouge ou la rotation, nous collaborerons avec vous depuis nos laboratoires d’application aux quatre coins du monde pour concevoir et mettre en œuvre la bonne solution.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Votre partenaire privilégié pour réduire le poids et les émissions des véhicules

Applications pour compartiment moteur

Collecteurs d’admission d’air

La réduction du poids des véhicules est un objectif majeur dans la fabrication automobile. La technologie de soudage de Branson permet d’y parvenir et de maintenir de gros volumes de production. Le soudage par vibration permet de réaliser un manifold en joignant deux moitiés plutôt qu’en moulant une seule pièce. Cela réduit les coûts et la durée de cycle.

Devenus la norme dans l’industrie, les collecteurs ainsi produits peuvent résister aux pressions d’éclatement générées par la combustion des moteurs.

Carter de turbocompression

En comprimant davantage les cylindres existants, la technologie du turbocompresseur permet aux constructeurs automobiles d’obtenir les mêmes performances de puissance d’un moteur de plus petite cylindrée tout en réduisant les émissions. Les technologies de soudage des plastiques de Branson sont utilisées pour créer des carters d’échappement pour turbocompresseurs capables de résister à un environnement de fonctionnement plus difficile, à des températures plus élevées et à une pression accrue. Cette technologie permet aux constructeurs d’atteindre leurs objectifs de réduction de poids des véhicules et de réduction des coûts. 

Réservoir à charbon actif

La technologie d’assemblage plastique de Branson joue un rôle décisif pour aider les constructeurs automobiles à réduire les émissions nocives. Le soudage des plastiques place des réservoirs de carbone dans le groupe motopropulseur du véhicule, où ils captent les émissions chimiques des systèmes à carburant avant que celles-ci s’échappent dans l’environnement. Cette technologie est adaptée aux besoins individuels des clients, pour leur permettre de répondre aux exigences spécifiques du moteur, à la taille du réservoir de carburant et aux exigences réglementaires.

Élément de contrôle électronique

La technologie laser de Branson relie entre elles les pièces en plastique contenant des composants fragiles ou sensibles, susceptibles d’être endommagés sous l’effet des vibrations, de la chaleur ou d’autres méthodes de soudage. Le soudage laser, qui exerce une force légère, sans vibration, est bien plus sûre pour ces pièces. Les technologies de soudage de Branson permettent de créer des boîtiers de protection pour l’unité de contrôle électronique alors que celle-ci assure des opérations vitales pour le fonctionnement d’un véhicule, notamment la régulation du système d’injection de carburant, la synchronisation de l’allumage et le système de contrôle du ralenti. 

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.