Vannes Fisher en laboratoire de test

Vannes papillon

Préservez la sécurité et l’efficacité de la production dans un large éventail de conditions de service.

Une gamme complète pour des performances optimales

Emerson offre une gamme complète de vannes papillon pour un usage général ou des conditions intensives dans le cadre d'applications d'isolement et de régulation. Cette gamme comprend : des vannes pour une longue durée de service et avec une fermeture étanche ; des vannes hautes performances résistant à des températures cryogéniques et jusqu'à 815 °C et des pressions jusqu'à la classe PN 260 ; des vannes à bride jusqu'à la classe DN 3000 et des vannes à revêtement spécial pour boues, liquides et gaz abrasifs.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une gamme complète pour des performances optimales

Produits




Marques





Actualités

Emerson lance sur le marché un nouveau chromatographe en phase gazeuse adapté pour les...

Le chromatographe Rosemount 470XA est une solution compacte et économique, adaptée au comptage transactionnel, au captage de carbone et à...

La vision de l’automatisation industrielle d’Emerson au service des exigences futures en matière...

Dans le magazine « Innovations pour l’automation», le leader technologique industriel Emerson, fort de plus de 130 ans d’expérience, présente sa...

La nouvelle solution d’Emerson réduit les coûts énergétiques et les émissions de carbone pour les...

Energy Manager facilite la gestion de la consommation électrique et le suivi en temps réel, permettant d’identifier des opportunités pour...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.