Unités de séparation d’air
Vannes à triple excentration Vanessa™ série 30,000
La solution Emerson pour le traitement, l’isolation et le contrôle de l’oxygène liquide et gazeux
La manipulation de l’oxygène liquide et gazeux est difficile à cause du risque d’inflammation. Le secteur a besoin de solutions qui offrent un haut niveau de performance, de fiabilité et de longévité tout en répondant à des exigences rigoureuses de propreté.
Dans et autour d’une unité de séparation de l’air (ASU), de l’oxygène liquide (LOX), un produit direct du procédé de distillation cryogénique, est traité avant d’être converti en oxygène gazeux (GOX). Cela se produit dans un échangeur de chaleur, après quoi l’oxygène gazeux est distribué et utilisé dans des hauts fourneaux, des réacteurs chimiques et de nombreuses autres applications industrielles. Souvent, ces services sont confrontés à d’importants problèmes de fiabilité qui ont un impact sur la productivité de l’usine et, plus particulièrement, sur la sécurité : une vanne défectueuse peut entraîner un accident grave.
Des vannes pour service oxygène fiables doivent combiner une sélection de matériaux appropriée et le respect d’exigences strictes en matière de propreté pour fournir une isolation et un contrôle exceptionnels à des températures cryogéniques de l’oxygène liquide et à des pressions élevées de l’oxygène gazeux.
Les tiges montantes et les cavités du corps des vannes classiques créent un risque d’infiltration de particules externes et de changement de phase de l’oxygène avec un risque d’inflammation conséquent. En outre, les conceptions classiques de vannes, papillon, à guillotine, à boule et à haute performance subissent une friction mécanique pendant la fermeture, ce qui constitue une autre source possible d’inflammation.
La série Vanessa 30,000 pour service oxygène combine des caractéristiques de conception appropriées (construction entièrement métallique, rotation quart de tour sans frottement, siège de couple de serrage métal sur métal) avec une sélection optimale de matériaux pour fournir en toute sécurité des fonctions d’isolation et de contrôle exceptionnelles dans les applications critiques en atmosphères d’oxygène enrichies.
Les vannes pour applications d’oxygène nécessitent un niveau rigoureux de propreté.
Le nettoyage, l’inspection, l’assemblage, les essais, la protection et l’étiquetage des vannes Vanessa TOV pour service oxygène sont exécutés conformément aux spécifications pertinentes du produit dans un site de fabrication désigné. Toutes les opérations sont effectuées par un personnel expert, spécifiquement formé et équipé.
Le frottement des éléments d’étanchéité peut être une source d’inflammation mais entraîne également l’usure des composants d’étanchéité, ce qui nécessite un entretien de routine.
La conception de la vanne à triple excentration Vanessa série 30,000 pour service oxygène est dotée d’un siège de couple métal sur métal sans frottement, qui ne nécessite qu’un entretien programmé minimal.
Les vannes à boule et à guillotine traditionnelles génèrent un coût total d’installation élevé (en raison de leur grande surface d’appui, de leur poids élevé et du couple élevé qu’ils requièrent pour leur actionnement) ainsi qu’un coût de maintenance important.
La série Vanessa 30 000 TOV se caractérise par une faible surface d’appui et d’actionnement et peut réduire considérablement les coûts d’installation.
De plus, grâce à ses besoins minimes en matière de maintenance, le modèle Vanessa série 30,000 TOV peut prolonger le temps de disponibilité de l’unité/du procédé et réduire les coûts de maintenance.