Clapets antiretour
Une gamme étendue de clapets anti-retour conçus pour une maintenance peu coûteuse et une excellente fiabilité.
La gamme de clapets antiretour spécialisés d’Emerson comprend des modèles avec une conception compacte de type sandwich et un orifice rond non obstrué pouvant répondre à de nombreuses applications difficiles et des clapets antiretour de type sandwich à battant avec des dimensions entre brides courtes qui permettent une installation entre différentes normes de brides. Il existe également des clapets antiretour de type sandwich à battant à ressort de grande capacité, des vannes à double bride à siège résistant pour une protection fiable contre les débits inverses dans les applications d’eaux usées/eaux et des clapets à double plaque, à ressort, à battant pour la protection des systèmes de tuyauteries de gaz ou de liquides