Site industriel

Vannes à boule flottante

Emerson possède la configuration de vanne qui permettra d'optimiser votre procédé.

We have the valve to help lower your costs and achieve maximum process uptime

Bringing together some of the pre-eminent floating ball valve brands, our extensive range of full and reduced bore valves allows you to meet your unique process conditions and helps you achieve optimum results. The floating ball valve portfolio includes a diverse range of standard and customized valves that can be configured to suit most process applications or project packages. There are soft seated designs that provide superior sealing; metal-seated valves that maintain tight shut-off and valves designed to maintain the performance of your processes from elevated temperatures to cryogenic.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture We have the valve to help lower your costs and achieve maximum process uptime

Products







Brands



Actualités

Le nouveau détecteur de gaz à point fixe Rosemount d’Emerson offre une détection rapide et fiable...

Facile à configurer, installer et entretenir, le détecteur de gaz fixe Rosemount 625IR est étalonné en usine pour une précision durable tout au...

Emerson dévoile une nouvelle soupape de sécurité optimisée pour les applications gaz critiques

Les soupapes Anderson Greenwood type 84 assurent une étanchéité optimale à très haute pression pour le stockage, le transport et les stations de...

Les inscriptions à la conférence Emerson Users sont désormais ouvertes

Rejoignez-nous pour explorer, apprendre et créer des liens lors de l’Emerson Exchange 2025, qui se tiendra du 19 au 22 mai à San Antonio, Texas.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.