Vannes droites

Vannes droites

Les vannes droites Fisher s’adaptent à un grand nombre de procédés industriels et répondent aux besoins des applications, qu’elles que soient la taille, la température et les conditions de service.

Qu’est-ce qu’une vanne droite ?

Une vanne droite à étranglement utilise un mouvement linéaire pour faire entrer et sortir un organe de fermeture d’une surface d’appui. Cette vanne est dotée d’un corps qui se distingue par une cavité de forme sphérique autour de la zone de l’orifice et est conçue pour réguler l’écoulement de procédé lorsqu’elle est utilisée conjointement à un actionneur. De nombreux corps de vanne à simple siège utilisent une structure à cage ou à dispositif de retenue pour retenir la bague de siège, assurer le guidage du clapet de la vanne et fournir un moyen d’établir des caractéristiques de débit particulières pour la vanne. Les corps de vanne à simple siège à cage ou à dispositif de retenue sont également facilement modifiables en changeant des éléments internes. Cela permet de modifier la caractéristique de débit ou de fournir un débit de faible capacité, d’atténuer le bruit ou de réduire ou d’atténuer la cavitation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu’est-ce qu’une vanne droite ?
Vanne droite Fisher

Fonctionnement

Applications courantes

Les vannes droites sont disponibles dans un grand nombre de tailles (NPS 1/2 à 36) et assurent des performances et une fiabilité de haut niveau. Elles peuvent contribuer à répondre aux besoins d’un grand nombre d’applications, qu’elles que soient la taille, la température et les conditions de service.

Les chapeaux sont disponibles dans différents styles et sont adaptés pour différentes températures d’application. La gamme inclut essentiellement des chapeaux standard et des chapeaux à extension facultatifs, pouvant servir à protéger les matériaux de la garniture de presse-étoupe lorsque la vanne est utilisée dans des applications extrêmement chaudes ou froides.

Il existe également des configurations de presse-étoupe particulières pour les applications qui nécessitent que le système de garniture maintienne les concentrations d’émissions fugitives en dessous des normes environnementales.

Certaines des applications de vanne droite les plus typiques comprennent les circuits d’eau de refroidissement, les circuits d’alimentation en carburant, les circuits d’eau d’alimentation ou d’alimentation en produits chimiques, les évents et dispositifs d’écoulement de chaudières et de vapeur principale et les circuits de lubrification de turbines.

Polyvalence des clapets

Les vannes droites peuvent être équipées d’un clapet équilibré ou non équilibré. Les orifices équilibrés permettent une pression de procédé égale au-dessus et en dessous du clapet, l’écoulement s’effectuant généralement vers le bas par la bague de siège. Un clapet non équilibré est plein, sans trous débouchant, et l’écoulement s’effectue généralement vers le haut en passant par la bague de siège.

Il existe également plusieurs façons de guider le clapet dans une vanne droite ; le plus souvent, il est guidé par une cage ou fait l’objet d’un guidage supérieur. Les ensembles guidés par cage peuvent utiliser des clapets de vanne équilibrés et non équilibrés. Cette méthode de guidage utilise le diamètre extérieur du clapet en contact avec le diamètre intérieur de la cage. Elle assure une très bonne stabilité et un très bon alignement du clapet, mais requiert des tolérances très serrées entre le clapet et la cage. Les ensembles à guidage supérieur remplacent la cage par un composant appelé « bague de maintien ». Ce dispositif de retenue contient une bague de guidage qui permet de guider un goujon sur le clapet. Ce style permet un passage autour pour l’écoulement de fluide ouvert du clapet. Les éléments internes à guidage supérieur sont ainsi préférables pour nous en ce qui concerne les liquides visqueux et souillés.

Types d’éléments internes

La diversité des éléments internes dotés de différentes caractéristiques de débit permettent aux vannes droites d’être linéaires, à pourcentage égal ou à ouverture rapide, afin de pouvoir répondre aux exigences en matière de capacité comprises entre 0,001 Cv et 12 000 Cv.

Des éléments internes de spécialité sont également disponibles et sont conçus pour éviter les problèmes de bruit et de cavitation dans les applications propres et sales.

Gardez le contact

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.