Qu’est-ce qu’une vanne Control-Disk ?

La vanne rotative Control-Disk offre d'excellentes performances de régulation. Avec sa courbe caractéristique de flux égal pourcentage, elle assure une régulation plus satisfaisante qu'une vanne à obturateur demi-sphérique en V. Cette technologie permet une régulation plus proche du point de consigne, indépendamment des perturbations du procédé, ce qui entraîne une réduction de la variabilité du procédé.

Une vanne Control-Disk est idéale pour les applications qui impliquent des procédés rapides et des pertes de charge variables comme dans les industries des hydrocarbures, du raffinage, minière et chimique et de pâte et papier.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu’est-ce qu’une vanne Control-Disk ?
Vannes rotatives Control-Disk

Fonctionnement

CONCEPTION INNOVANTE

Avec un bord profilé sur un côté, le disque unique et breveté crée un débit minimal non contrôlable pour donner à la vanne Control-Disk une caractéristique égal pourcentage inhérente. La dynamique des fluides numérique (CFD), vérifiée par des tests de débit, montre la capacité de la vanne Control-Disk à réduire le couple dynamique.

COMPOSANTS DE VANNE

La voie d'écoulement centrale est plus large grâce à la présence d'un arbre en deux parties. Un axe d'entraînement est relié à un côté du Control-Disk et un arbre extérieur est relié au côté opposé. Le ressort de l'arbre extérieur maintient le train d'entraînement et le disque lorsque l'arbre est en orientation verticale ou horizontale.


Le disque égal pourcentage réduit le couple de fonctionnement aux angles de pointe de l’ouverture du disque. Le Control-Disk est maintenu par un brochage amélioré arbre-disque qui réduit le jeu et l’usure.

Le palier PEEK/PTFE à faible friction et à faible usure est standard.

Excellentes capacités en matière d’émissions

Les systèmes de garniture ENVIRO-SEAL™, disponibles en option, sont conçus avec des surfaces d'arbre très lisses et affichent de faibles émission fugitives. Ils améliorent l'étanchéité, le guidage et la transmission de la force de charge. Le joint du système ENVIRO-SEAL peut réguler les émissions inférieures à 100 ppm (parties par million).

Large plage de régulation

Le gain de procédé définit la relation entre les changements dans les données d’entrée et de sortie du procédé. La course durant laquelle le gain de procédé reste compris entre 0,5 et 2,0 constitue la plage de régulation d’une vanne. Lorsque le gain du procédé n’est pas compris entre 0,5 et 2,0, des performances dynamiques médiocres et une instabilité de la boucle peuvent se produire. Les vannes Control-Disk offrent une large plage de régulation de 15 à 70 % et une excellente régulation.

Fisher Control-Disk Rotary Valve and Its Control Range Advantages

Fisher Control-Disk Rotary Valve and Its Control Range Advantages

Fisher Control-Disk Rotary Valve and Its Control Range Advantages
This animation explains the wide control range offered by the Fisher Control-Disk valve and how it enables excellent throttling performance.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected
      Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.