Actionneurs de vanne pour l'industrie maritime
Actionneurs de vannes pour l'industrie maritime offrant qualité, robustesse, formes compactes et couple élevé dans toutes les conditions
Améliorez la continuité opérationnelle et réduisez les coûts avec un minimum de maintenance et en conformité avec les règlements maritimes. Nos solutions évolutives d'actionnement hydraulique, électrohydraulique, électrique et pneumatique répondent à vos applications maritimes spécifiques.
Green Oil Technology
L'actionneur pneumatique de la série RGS est robuste et doté d'un corps en aluminium moulé avec revêtement en poudre assurant une protection anticorrosion. Construit entièrement en acier inoxydable, l'actionneur est capable de résister aux vibrations importantes.
Modulaire, le système est disponible dans de nombreuses configurations, avec une maintenance simplifiée. Il est économique et conforme aux spécifications strictes de l'industrie maritime. La configuration avec le logiciel DCMLink permet d'unifier les actionneurs électriques sur une plate-forme commune, pour une indication en temps réel de l'état des équipements dans les espaces difficiles à atteindre.