Des livraisons rapides et fiables qui répondent à vos besoins

Le programme QuickShip Urgence vous met en relation avec un représentant Emerson disponible 24 h/24 et 7 j/7, capable d'identifier les pièces ou produits nécessaires, d'évaluer les options correspondantes et de traiter vos commandes le plus rapidement possible. Il s'appuie également sur le vaste réseau de fournisseurs et d'experts d'Emerson par le biais de bureaux locaux de traitement des commandes et d'un support technique central pour assurer la disponibilité des articles et les expédier directement sur votre site, rapidement et efficacement.

Commandez par téléphone pour bénéficier du service QuickShip Urgence.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des livraisons rapides et fiables qui répondent à vos besoins

Actualités

La nouvelle solution d’Emerson réduit les coûts énergétiques et les émissions de carbone pour les...

Energy Manager facilite la gestion de la consommation électrique et le suivi en temps réel, permettant d’identifier des opportunités pour...

Emerson améliore le logiciel du système de contrôle pour une intégration transparente des données...

La mise à jour du système de contrôle distribué DeltaV offre une connectivité élargie via des protocoles basés sur Ethernet et une exécution...

Les nouveaux distributeurs pneumatiques d'Emerson permettent une plus grande flexibilité de...

La série de distributeurs AVENTICS XV est proposée en plusieurs tailles interopérables, avec des débits élevés dans une version compacte
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.