Aspirateurs
De toutes tailles, à eau et à sec, à usage professionnel et résidentiel, les aspirateurs facilitent les travaux de nettoyage les plus difficiles.
Aspirateurs d’atelier assurant la durabilité et les performances optimales exigées par les entrepreneurs et les bricoleurs.
Des aspirateurs compacts ou portables aux aspirateurs puissants, de grande capacité ou même spécialisés, comme les aspirateurs à cendres, en acier inoxydable, ou l’aspirateur ProPack®, RIDGID® a ce qu’il faut.
Cette gamme complète d’aspirateurs à eau et à sec est disponible à Home Depot®.
Aspirateurs d’atelier professionnels de qualité industrielle spécifiquement mis au point pour un usage commercial et professionnel.
Ces appareils incluent des aspirateurs puissants et spécialisés qui répondent aux besoins des professionnels grâce aux systèmes à deux étages, à la technologie Smart Pulse qui réduit la charge de face et aux filtres HEPA pour la RRP.
Ces aspirateurs à eau et à sec sont proposés exclusivement par le biais du canal de distribution industrielle.
Plus de 70 % de la poussière, de la saleté et des souillures à l’intérieur d’un bâtiment provient de l’extérieur, et la moquette agit comme un puits à poussière pour les particules présentes dans l’air. L’aspiration est le meilleur moyen de résoudre ce problème.
Traditionnellement, l’aspect de la moquette détermine la qualité de l’aspiration. Cependant, les données statistiques d’études d’experts ont démontré l’importance d’une aspiration adéquate pour les questions de qualité de l’air intérieur, d’élimination et de confinement des particules, et présentent de nouveaux concepts sur le rendement du personnel.