Outils manuels et à usage général
Les outils manuels et à usage général RIDGID®, des enclumes aux étaux, offrent le même niveau de robustesse et de fiabilité que vous attendez de la marque RIDGID.
Les outils manuels et à usage général RIDGID®, des enclumes aux étaux, offrent le même niveau de robustesse et de fiabilité que vous attendez de la marque RIDGID.
Pompes
Pompes utilitaires et d'épuisement à haute performance. Systèmes de batteries de secours
Poignée de tuyau STRAPLOCK
Bénéficiez une prise solide sur les tuyaux en plastique de 3" à 8".
Enclumes
RIDGID® Peddinghaus. Enclumes forgées au martinet artisanales de qualité de renommée mondiale.
Niveaux
Large sélection d'outils de niveau et de conception pour garantir l'alignement et la hauteur.
Coupe-boulons
La conception à came interne à un pas facilite le travail de coupe du métal de ¼" à 11/16"
Règles pliantes
La conception en fibre de verre robuste rend ces règles durables et faciles à lire.
Stockage sur site
Les coffres de stockage sur le chantier robustes et fiables facilitent le stockage et l'organisation des outils.
Pinces
Pinces professionnelles et de précision forgées et traitées thermiquement pour une durée de vie prolongée.
Extracteurs de vis
Ensembles complets et extracteurs individuels pour vis et tuyaux.
Guides de remplacement de forets
Véritables guides de remplacement pour les extracteurs de vis de RIDGID.
Forets hélicoïdaux
Forets hélicoïdaux en acier rapide à grande longévité pour une utilisation avec des extracteurs de vis de RIDGID.
Pelles
Pelles à manche en bois et en fibre de verre avec lame monobloc de conception durable.
Cisailles
Des cisailles pour métal à lames forgées et traitées thermiquement pour une qualité et des performances supérieures.
Rubans à mesurer
Doté d'une butée résistante en caoutchouc et d'un couvercle en tôle d'acier inoxydable pour résister aux chantiers les plus difficiles.
By selecting a new country/region, product(s) may be unavailable and items in your shopping cart will be removed. Please contact us for assistance.