Electrical-2

Outils électriques

Les outils électriques RIDGID® combinent innovation et efficacité pour venir rapidement à bout des travaux de coupe de câbles, de sertissage de cosses et de poinçonnage de boîtiers.

ElecHero2

La plate-forme de sertissage électrique la plus polyvalente du monde

3 fonctions en un seul outil. Avantages multiples.  Il existe maintenant une méthode plus efficace de couper, sertir et poinçonner sur le chantier. La nouvelle gamme d'outils électriques RIDGID® comprend le système RIDGID QuickChange System™ unique en son genre, avec des têtes interchangeables qui offrent aux entrepreneurs une polyvalence et une rapidité sans précédent.

Le RE 6 est conçu pour fournir une force de sortie de 60 kN pour vous permettre de sertir des cosses pouvant atteindre 300 mm2 et de couper des câbles d'un diamètre extérieur maximal de 50 mm, le tout dans un dans un outil léger. La rétraction automatique du vérin vous assure un sertissage toujours correct. L'outil de diagnostic intégré contrôle la performance pour une qualité constante et une longue durée de vie.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture La plate-forme de sertissage électrique la plus polyvalente du monde

QuickChange System™ 3 en 1 innovant

Coupez les câbles, sertissez les cosses et poinçonnez les boîtiers avec un seul outil. Avec une durée de cycle efficace de 5 secondes et des têtes QuickChange, le RE 6 de RIDGID augmente votre productivité et vous prépare à relever les défis de tous les chantiers. Plus d'allers-retours au camion ou à la boîte à outils à la recherche de divers outils pour terminer le travail.

Avec une conception en ligne maniable d'une seule main et une rotation de la tête de 360°, le RE 6 procure une maniabilité supérieure dans un format ergonomique. Le passage d'une fonction à l'autre se fait simplement et rapidement. Et cette performance bénéficie du meilleur intervalle d'entretien du secteur pour une disponibilité maximale de la machine sur le chantier.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture QuickChange System™ 3 en 1 innovant
Electrical-3

Produits










Cliquez pour voir et en savoir plus

Outil hydraulique manuel de sertissage RE 12-M

Outil électrique RE 6 – 3 tâches, 1 outil

L’outil électrique le plus polyvalent au monde

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.