Puissante solution indépendante. Intégration facile.

 

Le contrôleur DeltaV™ PK fournit une innovation révolutionnaire et une technologie qui est puissante et autonome pour les petites unités et qui s’intègre facilement dans un système numérique de contrôle-commande à l’échelle de l’usine. Alors que la plupart des API et des unités de skids des équipementiers peuvent être difficiles à intégrer ou à cartographier, le contrôleur PK s’intègre en toute transparence dans un système DeltaV plus important, permettant ainsi d’obtenir une base de données et un système natifs uniques.

Une expérience d’opération moderne et adaptée.

 

Conçue pour répondre aux exigences des opérateurs d’aujourd’hui et de demain en matière de hautes performances, l’interface opérateur DeltaV™ Live assure une expérience utilisateur de première classe. Cette interface homme-machine fortement personnalisable est la première à prendre nativement en charge HTML5, jetant ainsi les bases d’un graphisme universel et multiplate-forme, facile à concevoir et à configurer.

Nous avions placé la barre très haut avec le marshalling électronique, maintenant nous la plaçons encore plus haut.

 

Nous avons présenté la technologie qui a changé la donne avec la version 11 de DeltaV™. Nous vous permettons maintenant d’installer de petits boîtiers contenant jusqu’à 12 modules CHARM plus près des appareils de terrain, ce qui réduit considérablement les coûts de câblage et d’installation globaux. Nous avons également simplifié le déploiement des appareils de terrain de marshalling électronique et sans fil dans les installations existantes en autorisant l’assignation des modules CHARM et des appareils sans fil aux contrôleurs série M.

Une certification de cybersécurité à tous les niveaux.

 

La version 14 de DeltaV™ vous procure un niveau de confiance et de protection inégalé contre les menaces de cybersécurité, car ce système est l’un des seuls à posséder une certification de cybersécurité à tous les niveaux. La version 14 de DeltaV™ sera certifiée ISASecure SSA niveau 1 et CEI 62443 par un organisme accrédité tiers, ce qui signifie que les développeurs d’Emerson sont formés pour écrire du code sécurisé et que le système dans sa totalité est protégé contre les cyberattaques émergentes.

Il n’a jamais été aussi facile, ou rapide, de mettre en service des appareils.


Grâce à la version 14, la mise en service des appareils n’est plus une tâche critique : une nouvelle application de mise en service vous permet de gérer l’intégralité du flux de travail et de mettre en service des appareils HART. Il existe également un nouvel environnement de Studio, appelé I/O Studio, qui permet de définir des modèles d’appareils - imaginez le lancement d’un processus de mise en service d’un simple clic, c’est à ce point simple et rapide.

Plus connecté. Plus informé. Plus efficace.


OPC UA fonctionne en natif sur le contrôleur PK, les stations d’application et la carte EIOC pour que vous puissiez bénéficier d’une intégration transparente aux appareils compatibles IIoT et vous rapprocher de vos objectifs d’IIoT à long terme. Il n’a jamais été aussi facile de se connecter, d’accéder aux données et de prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement.

Les opérations à portée de main, pratiquement partout

DeltaV™ Mobile vous permet de consulter en temps réel les valeurs du procédé, les tendances, les alarmes, les historiques, les indicateurs clés de performance et d’autres données clés à partir de votre appareil mobile. Les fonctionnalités collaboratives facilitent la simplification des flux de travail en favorisant le partage de renseignements critiques par les responsables et les ingénieurs afin d’améliorer les résultats de l’entreprise.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Les opérations à portée de main, pratiquement partout
Pratiquement partout

DeltaV™ Live


DeltaV™ Live a été construit dès le début selon les principes de la Conception centrée sur la personne, en intégrant les meilleures pratiques du consortium Center for Operator Performance et les normes du secteur, comme les hiérarchies d’affichage intégrées et la navigation hiérarchique. Les opérateurs peuvent augmenter leur environnement en temps réel, réduisant ainsi la dépendance à des solutions prédéfinies et leur permettant ainsi de surveiller et de contrôler leurs usines plus facilement et intuitivement.

Out of Box Coordinated Display

With Out-of-the-box Coordinated Display Navigation, operators benefit from increased efficiencies in their daily activities by letting the interface take actions that otherwise would require them to take.

Easy Drag and Drop Layouts

Easy Drag and Drop Layouts eliminates the complexity of configuring workstation physical layouts, ranging from a single monitor to a quad monitor layout. Saving users time by visually seeing how the workstation is coming together and eliminating any dependencies on scripting.

Easy Class-based GEMs

Easy Class-based GEMs provide powerful tools to users to handle reusable components across their graphics. Changes to the class are immediately reflected in all GEMs in all displays the class is used, saving enormous amounts of time. 

Smart Line Intersections

Presenting line intersections is a very common task in graphics design and it can be time consuming to draw multiple separate lines and then align them correctly. Smart line intersections save configuration time and allow for later changes to be easily implemented as the lines break automatically.

Live Snippets

Live Snippets redefine the concept of faceplates, as the operators have much more control over the environment they work on, and engineers don’t have to develop predefined graphics for every operation.

HTML5 permet la polyvalence opérationnelle et la mobilité.


Basé sur les dernières technologies graphiques, DeltaV™ Live pose les bases permettant de tirer profit de la grande variété de plates-formes de bureau, de tablettes et de téléphones, procurant aux utilisateurs une plus grande flexibilité de choix de la plate-forme ou de l’appareil le mieux adapté à leurs tâches et à leurs lieux de travail. Quel que soit l’appareil, les opérateurs numériques disposeront d’écrans intuitifs et connus afin de prendre des décisions pour une exploitation plus sûre et plus efficace de leurs usines.

Un contrôleur polyvalent et évolutif selon vos besoins.


Le contrôleur PK fournit une innovation révolutionnaire et une technologie qui est puissante et autonome pour les petites unités et qui s’intègre facilement dans un système numérique de contrôle-commande à l’échelle de l’usine. Avec une exécution logique plus rapide, des ports Ethernet natifs intégrés et des protocoles natifs pour appareils, le contrôleur DeltaV™ PK s’adapte à un grand nombre d’applications et de dimensions de systèmes. Le contrôleur adapté permet de disposer d’une base de données et d’un système natifs uniques, permettant ainsi de réduire les échéances des projets et de s’adapter aux changements tardifs.

Qu’est-ce qu’une solution autonome puissante?


Exploitez et configurez vos applications autonomes avec le logiciel et la station PK Controller Engineering. Les contrôleurs PK autonomes n’ont pas besoin de raccordement permanent à un ProPlus pour fonctionner, car les stations PK Controller Engineering fournissent un raccordement local temporaire. Pour davantage de disponibilité grâce à une redondance facile, il suffit d’installer le contrôleur redondant sur le support à côté du primaire - sans espace supplémentaire dans l’armoire ni modification de la configuration!

Qu’est-ce qui est facilement intégré?


La plupart des skids proviennent d’équipementiers dont les API peuvent être difficiles et coûteux à intégrer et à cartographier dans un système SNCC DeltaV. Le contrôleur PK s’intègre en toute transparence dans un système DeltaV plus important afin de former un système et une base de données natifs uniques, vous permettant ainsi de réduire les échéances des projets et de vous adapter aux changements tardifs ainsi que de simplifier votre stratégie d’automatisation.

Souplesse absolue au niveau des E/S.


Le contrôleur PK prend en charge la plupart des gammes d’E/S DeltaV, notamment la série M traditionnelle, la série S traditionnelle, les cartes d’E/S CHARM et les cartes d’E/S sans fil, ce qui permet de sélectionner la gamme d’E/S qui répond le mieux aux besoins spécifiques de votre application.

Nouvelle conception. Performances supérieures. Plus de polyvalence.


La série M est là pour rester. Afin de simplifier le déploiement d’appareils de terrain dans fil et du marshalling électronique dans des installations existantes, nous avons décider de permettre l’assignation de modules CHARM et d’appareils sans fil aux contrôleurs série M.

Défense en profondeur


La stratégie de défense en profondeur est une norme ISA/IEC 62443 et repose sur une approche stratifiée qui s’appuie sur plusieurs niveaux de protection afin de réduire la surface d’attaque du système, réduisant ainsi les chances de réussite d’une attaque.

Protections et fonctions améliorées du contrôleur de domaine.


Le contrôleur de domaine DeltaV™ peut fonctionner à partir de la station de travail Professional Plus. La station Professional Plus permet d’effectuer des fonctions de contrôle de procédé et de se connecter aux réseaux nécessaires - sans avoir à exposer le contrôleur de domaine à d’autres zones de l’usine. En même temps, il est possible d’isoler les contrôleurs de domaine et de les protéger contre les cyberattaques dans un format plus simple.

Cybersécurité certifiée


La version 14 de DeltaV™ est à la pointe de la cybersécurité et est la première à avoir obtenu la certification ISASecure SSA niveau 1 pour l’ensemble du système numérique de contrôle-commande. Cette certification garantit que nos pratiques de conception et de codage sont conformes aux normes CEI62443, et que l’évaluation de la sécurité fonctionnelle vérifie que les fonctionnalités et fonctions de sécurité de DeltaV répondent aux exigences minimales de la certification de niveau 1. Les appareils du système sont testés pour garantir leur résistance aux attaques, conformément aux directives de la certification ISASecure SSA.

Actualités

Les technologies d’avenir d’Emerson améliorent la chaîne de valeur du lithium

Les technologies modulaires DeltaV et une approche globale de la réalisation du projet permettent d’accélérer la mise sur le marché tout en...

Une solution d’infrastructure optimise la virtualisation des petits systèmes de contrôle-commande

DeltaV Virtual Studio d’Emerson aide les entreprises à profiter des avantages de la virtualisation grâce à une installation plus économique et...

Les nouvelles fonctionnalités du logiciel Edge renforcent la protection des données et...

La dernière mise à jour de DeltaV™ Edge Environment d’Emerson intègre une nouvelle fonction « Store and Forward », qui minimise les risques et...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.