R. Stahl

R. Stahl

Membre or de l’alliance DeltaV™️

L’expertise de R. STAHL Automation pour les zones dangereuses

R. Grâce à la gamme de composants antidéflagrants STAHL Automation et à notre expertise de plus de 30 ans dans la création de solutions personnalisées, nous sommes en mesure de proposer des solutions sur mesure pour presque toutes les applications de la zone 1. Qu’il s’agisse de produits exclusifs ou tiers, nous concevons et certifions des solutions de systèmes qui peuvent être installées et exploitées sans nécessiter d’autres certifications.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture

Solutions d’E/S déportées économiques pour la Zone 1 / Classe I Div 1

Le système d’E/S déportées IS1+ représente une solution d’interface avancée, économique et conforme aux normes CEI, NEC et CEC, qui peut être installée dans toute zone dangereuse de la Zone 1. Pris en charge par les protocoles PROFIBUS DP, Modbus RTU et TCP, EtherNet/IP et PROFINET et grâce à la transparence HART, le système IS1+ est compatible avec pratiquement tous les systèmes d’automatisation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solutions d’E/S déportées économiques pour la Zone 1 / Classe I Div 1
Le système d’E/S déportées IS1+ est la solution la plus économique, à l’achat (CAPEX) et à l’exploitation (OPEX)
Clients légers très sécurisés pour les réseaux en zones dangereuses 1 et 2, divisions 1 et 2

Clients légers très sécurisés pour les réseaux en zones dangereuses Zone 1 / Division 1

Nos clients légers EXICOM répondent aux exigences sophistiquées de l’industrie des procédés et peuvent être utilisés de manière universelle dans des températures allant de -40 °C à + 65 °C en Zone 1 et de Classe I Div 1. Ils sont pré-configurés pour exécuter les services DRDC et NTP dans l’environnement DeltaV et avec le micrologiciel Remote HMI V6 pour une communication sécurisée entre la station de terrain et la salle de commande – pour l’administration du réseau via RDP, VNC. Ils sont disponibles sous la forme de combinés PC-écran, de systèmes KVM ou d’interfaces opérateur incluant l’installation du logiciel MOVICON.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Clients légers très sécurisés pour les réseaux en zones dangereuses Zone 1 / Division 1

Solutions de bus de terrain pour zones dangereuses Zone 1

La technologie d’installation de bus de terrain ISbus comprend des coupleurs d’appareil de terrain pour des dispositifs de bus de terrain de sécurité intrinsèque et non de sécurité intrinsèque, des alimentations de bus de terrain redondantes et des diagnostics de couche physique. Les alimentations de bus de terrain surveillent automatiquement la couche physique. Des avertissements et des alarmes sont déclenchés par l’intermédiaire d’un relais ou du réseau H1 avec une intégration EDD dans l’hôte DeltaV et AMS.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solutions de bus de terrain pour zones dangereuses Zone 1
Technologie d’installation de bus de terrain ISbus

Produits




Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.