Puits thermométriques Rosemount™

Puits thermométriques Rosemount™

Surmontez les problèmes posés par les procédés en utilisant une technologie innovante, véritable référence dans le monde industriel.

Voir les produits
Puits thermométrique Rosemount 114C

Un leader en matière de fiabilité des puits thermométriques

Depuis plus de 20 ans, Emerson est un leader en matière de fiabilité des puits thermométriques et de flexibilité d’application. Grâce à notre accélérateur de conception de puits thermométriques Rosemount, les calculs de fréquence de sillage s'effectuent rapidement et facilement et nous permettent de vous fournir la solution de puits thermométrique la plus fiable pour votre application. Nos calculs de puits thermométriques sont conformes à la norme ASME PTC 19.3 TW, ce qui vous permet d’assurer la sécurité de vos puits thermométriques et d’éviter les temps d’arrêt imprévus. Notre gamme de puits thermométriques comprend diverses options de raccordement au procédé, de matériaux et de styles afin de répondre à chaque fois aux spécifications souhaitées.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Un leader en matière de fiabilité des puits thermométriques

Présentation des puits thermométriques

Les puits thermométriques (1) sont des tubes métalliques à extrémité scellée qui sont installés dans la tuyauterie ou les cuves de procédé étanches à la pression et qui protègent les sondes de température (2) des conditions industrielles difficiles telles que les contraintes induites par le débit, la haute pression et les produits chimiques corrosifs. De plus, les puits thermométriques permettent de retirer facilement la sonde du procédé pour l'étalonnage ou le remplacement sans mettre à l'arrêt le procédé. En fonction du profil de la tige, vous pouvez optimiser les performances de vos puits thermométriques en matière de temps de réponse ou de résistance. Pour mesurer la température le plus précisément possible, dimensionnez le puits thermométrique de manière à en placer l’extrémité au centre de la conduite.

Soudé (1) :

  • Utilisé pour les débits, pressions et températures élevés

À bride (2) :

  • Utilisé pour les procédés à haute pression/haut débit

Fileté (3) :

  • Installation la plus simple, la plus courante, filetée dans le port sur le procédé

Van Stone (4) :

  • Conception en deux parties, idéale pour les applications corrosives nécessitant des puits thermométriques métalliques inhabituels

Progressif (1) :

  • Meilleur temps de réponse thermique
  • Profil le moins résistant
  • Produit la force de traînée la plus faible


Conique (2) :

  • Bon temps de réponse thermique
  • Bonne résistance
  • Produit une force de traînée élevée


Droit (3) :

  • Temps de réponse thermique le plus lent
  • Profil le plus résistant
  • Produit la force de traînée la plus élevée


Torsadé (4) :

  • Conception Rosemount brevetée
  • Utilisé dans les applications de commande à grande vitesse et à haute précision
  • Conception du puits thermométrique la plus résistante permettant une immersion correcte de la tige dans la conduite
  • Meilleurs résultats en termes de suppression des vibrations nocives induites par le décollement de tourbillon

Solutions de puits thermométriques

Une gamme de puits thermométriques résistants et polyvalents. Fabriqués avec précision dans une vaste gamme d'options de montage, de raccordement au procédé et de matériaux pour une compatibilité et une adaptabilité accrues.

  • La flexibilité de la conception permet de modifier le profil du puits thermométrique pour répondre au mieux à vos besoins.
  • Nous soumettons nos puits thermométriques à un grand nombre de tests et certifications pour une traçabilité et une sécurité à toute épreuve.
  • Accédez à l'outil de calcul de puits thermométrique (conformément à la norme ASME PTC 19.3TW) pour vous assurer que le puits thermométrique est sécurisé pour les conditions de service sélectionnées.

Voici une nouvelle conception torsadée de puits thermométrique.

  • Élimine plus de 90 % des contraintes dynamiques pesant sur le puits thermométrique.
  • Réduit le temps d’ingénierie en éliminant les calculs de fréquence de sillage
  • Augmente la sécurité en réduisant considérablement le risque de pannes du puits thermométrique dans des conditions de service changeantes (démarrage, arrêt, évènements)

Regardez la vidéo de comparaison des puits thermométriques pour mieux comprendre les avantages des puits thermométriques torsadés Rosemount Twisted Square.

Généralement utilisé dans les industries chimique et pharmaceutique et conçu pour accélérer le temps de réponse ou pour exécuter des applications nécessitant de longues durées d’immersion.

  • Les types de montage fileté et à bride avec différentes options de profil de tige s'adaptent de manière flexible à votre application
  • Les options de test spécifiques permettent de répondre aux exigences des procédés, y compris les test de pression hydrostatique externe et interne et le test de contrôle par ressuage
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.