ind-rmt-paine-space_and_satellite-h003

Solutions de mesure dans le domaine de l'espace et des satellites

Répondre à vos besoins de précision et de fiabilité dans la surveillance et les mesures pour des programmes parmi les plus avancés sur le plan technologique.

Performance et fiabilité pour décrocher les étoiles

Nos instruments sont conçus pour maintenir les plus hauts niveaux de performance dans les environnements les plus extrêmes, lors du lancement, en orbite et dans l'espace. Qualifiées pour l'usage spatial, nos mesures s'appuient sur des décennies d'expérience acquise sur les navettes, les satellites et les vols et sont personnalisables pour répondre à vos besoins, en fournissant les composants, les matériaux et les tests nécessaires pour la réussite absolue de votre mission.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Performance et fiabilité pour décrocher les étoiles

Applications dans le domaine de l'espace et des satellites

Espace

Les capteurs Paine™ d'Emerson ont joué leur rôle dans l'immensité de l'espace à bord des sondes Voyager et ont soutenu de nombreuses missions commerciales. Capteurs personnalisables pour la surveillance de la propulsion, vannes de sonde spatiale, actionneurs de gouverne et manœuvre orbitale à la station spatiale... Emerson est là pour aider les ingénieurs concepteurs à atteindre les étoiles.

Contactez-nous pour une solution personnalisée.

Applications :

  • Pression des propulseurs à propergol
  • Pression et température du carburant
  • Jauge de propergol
  • Commandes de l'actionneur de gouverne
  • Température du propergol
  • Commandes du bras manipulateur
  • Commandes de manœuvre pour véhicules télécommandés

Solutions :

  • Éprouvé en environnement de lancement et environnement orbital
  • Composants EEE INST‐002/MSFCSTD‐3012 niveau 1 et 2
  • Résistance aux effets du rayonnement
  • Compact, faible masse
  • Enceinte de confinement

Satellite

Des ajustements sophistiqués des fusées auxiliaires pour un voyage épique sur Jupiter, jusqu'au réseau mondial sans cesse croissant de satellites, les capteurs Paine™ d'Emerson sont utilisés comme référence pour les ingénieurs développant de nouveaux capteurs personnalisables pour les mesures critiques de leur mission.

Contactez-nous pour une solution personnalisée.

Applications :

  • Pression des propulseurs à propergol
  • Pression et température du carburant

Solutions :

  • Éprouvé en environnement de lancement et environnement orbital
  • Composants EEE INST‐002/MSFCSTD‐3012 niveau 1 et 2
  • Résistance aux effets du rayonnement
  • Compact, faible masse
  • Enceinte de confinement

Produits à découvrir dans le domaine de l'espace et des satellites



Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.