Analyse du procédé par réfractométrie en ligne

La réfractométrie, qui consiste à mesurer la façon dont la lumière se courbe, ou se réfracte, lorsqu’elle traverse un liquide, constitue une des méthodes les plus anciennes d’analyse des liquides. Elle a démontré de manière constante son efficacité en tant qu’outil d’analyse en laboratoire. Le réfractomètre de procédé PIOX R utilise la précision des mesures de laboratoire et l’applique directement aux procédés industriels. Contrairement aux réfractomètres classiques, le PIOX R utilise la méthode de la lumière transmise pour déterminer la réfraction.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Analyse du procédé par réfractométrie en ligne

Principe de mesure - Robustesse par conception

Les réfractomètres mesurent la réfraction de la lumière lorsqu’elle traverse différentes substances. Différentes méthodes permettent de mesurer cette courbure ou réfraction, tant en laboratoire qu’en milieu industriel.

Le réfractomètre R500 d’Emerson bénéficie d’une conception brevetée qui permet à la lumière de traverser le liquide testé, contrairement aux autres réfractomètres qui ne mesurent que la réfraction à la surface du prisme. Cette méthode permet d’obtenir une représentation plus précise du liquide.

La conception du capteur d’Emerson signifie qu’il reste précis même si le prisme est encrassé, évitant ainsi la nécessité de nettoyages fréquents.

Afin de renforcer la stabilité des mesures, Emerson utilise un système à deux prismes qui crée deux faisceaux de lumière et les mesure séparément. Cela signifie que le R500 peut gérer les changements de température, de pression ou les mouvements mieux que d’autres réfractomètres.

Concentration et masse volumique

La principale mesure fournie par un réfractomètre est l’indice de réfraction. Pour permettre à nos clients de mieux comprendre leurs procédés, nous combinons l’indice de réfraction avec des mesures de température afin de calculer la concentration, la masse volumique ou une valeur qui tient compte des variations de température. Ce calcul repose sur un ensemble de données spécifique qui est préchargé dans l’appareil.

Emerson possède un vaste inventaire de ces ensembles de données, dont certains exemples sont disponibles à titre de référence. Pour des besoins plus spécialisés, le laboratoire d’Emerson peut développer des solutions sur mesure. Ses équipe de scientifiques qualifiés travaille avec les clients pour créer des méthodes d’analyse sur mesure qui répondent à des besoins particuliers, en tirant parti de l’ensemble des capacités analytiques d’Emerson.

Échelle de Brix

L’échelle de Brix représente une des mesures les plus établies et les plus couramment utilisées dans le domaine de la réfractométrie. Un degré Brix représente un gramme de saccharose dissous dans 100 grammes de solution. Son utilisation répandue dans diverses industries est due à ses lectures compensées en température et à sa mise à l’échelle simple. L’échelle de Brix est la norme la plus utilisée dans l’industrie agro-alimentaire pour évaluer la teneur en sucre des solutions, des jus de fruits, du café, etc. De plus, de nombreux fluides industriels, tels que les solutions de dégivrage, les lubrifiants, les liquides de refroidissement et les fluides hydrauliques, fournissent des tableaux de référence Brix afin de garantir des niveaux de concentration adéquats.

Les réfractomètres Emerson sont livrés avec l’échelle de Brix déjà installée et prête à l’emploi.

Installation en ligne

Emerson propose une gamme d’options pour l’installation des pièces du capteur du réfractomètre qui entrent en contact avec le liquide, appelées pièces au contact du fluide. Pour les tuyaux d’un diamètre compris entre 3/8 et 3 po, Emerson propose des chambres d’écoulement. Ces chambres sont conçues pour s’intégrer dans le système de tuyauterie, remplaçant un segment de la conduite et comportant un emplacement réservé à l’installation du capteur.

En fonction de la taille de conduite et des exigences spécifiques, le raccordement entre la chambre d’écoulement et la conduite peut être réalisé à l’aide de différentes méthodes : des raccords à brides, soudés ou filetés sont disponibles pour assurer un ajustement sûr et approprié.

Pour les conduites de plus de 3 po de diamètre, ainsi que pour les installations sur des réservoirs, Emerson propose des capteurs avec une sonde étendue et des brides DN/ANSI standard. Ces ensembles peuvent être intégrés dans une configuration à bride en T, ce qui facilite le placement optimal du capteur dans l’écoulement de la conduite, garantissant ainsi des mesures précises.

Diagnostics

Les réfractomètres d’Emerson comportent des fonctions de diagnostics avancés qui permettent aux utilisateurs d’affiner leurs stratégies de maintenance et d’obtenir une meilleure compréhension de leurs procédés. Les capteurs de la série R500 comprennent en particulier une sonde de température PT1000 intégrée qui est immergée dans le liquide. Cette sonde fournit des relevés de température extrêmement précis, qui sont essentiels pour calculer avec exactitude les concentrations et fournir à l’utilisateur des données précieuses sur les variables du procédé.

Des fluctuations rapides de l’amplitude du signal peuvent indiquer une contamination du liquide mesuré. De plus, au fil du temps, les variations de l’amplitude et de la symétrie du signal, ainsi que les niveaux d’humidité du capteur, peuvent servir de signes précurseurs de problèmes potentiels comme l’entartrage de la surface du capteur, l’usure des joints ou même des interférences externes avec le capteur.

Ces fonctions de diagnostic des réfractomètres d’Emerson sont inestimables pour la maintenance prédictive, car elles permettent d’identifier les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent, réduisant ainsi les temps d’arrêt et maintenant l’efficacité du procédé.

Glycol

Le capteur R500 gère efficacement diverses applications de glycol, notamment le MEG, le PEG et le TEG. Emerson propose des solutions spécifiques pour chacune de ces applications. Utilisés dans le monde entier, nos réfractomètres vérifient les liquides de refroidissement des moteurs et les fluides de climatisation pour les grandes marques automobiles, testent les fluides de dégivrage dans les grands aéroports et améliorent les procédés de séchage des gaz à base de glycol.

Applications personnalisées

Emerson reconnaît le besoin permanent d’améliorer les produits et la sécurité, ce qui entraîne de nouveaux défis analytiques. Nous sommes prêts à nous attaquer à ces défis avec vous. Notre équipe de scientifiques et d’ingénieurs est à votre disposition pour vous aider à effectuer des mesures en laboratoire, à développer des données, à vous assister sur le terrain et à apporter des modifications aux capteurs. Nous pouvons gérer des problèmes complexes qui nécessitent l’utilisation de plusieurs capteurs.

Liquides d’usinage

Le contrôle de la valeur Brix des fluides de refroidissement et de lubrification de vos machines est essentiel au maintien de leur équilibre. Cette vigilance garantit le fonctionnement optimal de vos machines, prolonge leur durée de vie et préserve la qualité de votre production. Le capteur R500, conçu avec une haute résistance à l’encrassement, constitue la solution pour une surveillance fiable et continue. Il permet de s’affranchir des équipements de nettoyage coûteux et de l’entretien manuel fastidieux en fournissant en permanence des données cruciales qui permettent d’optimiser les performances des machines sans interruption.

Oléum

L’oléum est essentiel dans le secteur chimique, utilisé à la fois comme réactif et comme moyen de transport de l’acide sulfurique. Il est difficile de mesurer avec précision sa concentration au cours de la transformation. Les réfractomètres constituent la méthode de mesure préférée en raison de leur grande précision sur l’ensemble du spectre de concentration de l’oléum. Le capteur R500, lorsqu’il est utilisé avec l’oléum, qui réagit agressivement avec les polymères, utilise des joints spéciaux en FFMK pour augmenter considérablement sa durée de vie.

Liquides corrosifs

Le capteur R500 C-TF d’Emerson est conçu pour faire face aux conditions difficiles. Construit avec des pièces en contact avec le fluide en PTFE renforcé au carbone, ce capteur associe la robustesse de la fibre de carbone à la résistance chimique du PTFE. Il est conçu pour résister aux environnements corrosifs, idéal pour manipuler des substances agressives comme l’acide fluorhydrique (HF), l’acide chlorhydrique (HCl), l’acide sulfurique (H2SO4) et l’acide nitrique (HNO3). Avec le R500 C-TF, les performances sont fiables dans les environnements les plus difficiles.

Aseptique

Lors de la création de produits destinés à la consommation humaine, il est essentiel que tous les composants en contact avec le produit respectent les principes de conception aseptique. Cela implique de s’assurer que tous les composants ont des bords arrondis, que les sièges des joints peuvent être facilement nettoyés et qu’ils sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux conditions aseptiques. Le capteur R500 MH se révèle être le choix idéal pour répondre à ces exigences.

Peroxyde d’hydrogène

La mesure de la concentration de peroxyde d’hydrogène dans l’eau peut s’avérer difficile en raison de la différence minime d’un seul ion hydrogène entre le soluté et le solvant. Les réfractomètres d’Emerson assurent une précision exceptionnelle ainsi qu’une stabilité durable des mesures. Pour davantage de sécurité, nous proposons des options spécialisées, notamment un capteur en acier inoxydable ou notre capteur en PTFE.

Semi-conducteur

Dans les environnements de fonderie et les opérations d’approvisionnement en produits chimiques où la précision et la prévention de la contamination métallique sont cruciales, le capteur R500 *C-TF d’Emerson constitue une solution appropriée. Ce capteur conserve la haute précision des réfractomètres d’Emerson et utilise des pièces non métalliques pour le contact avec le liquide. Son boîtier en PTFE renforcé au carbone présente à la fois la solidité de la fibre de carbone et la résistance chimique du PTFE, ce qui en fait une option robuste et sans contamination pour les applications difficiles.

Solvants chimiques de spécialité

La réfractométrie constitue une méthode simple et directe pour analyser les produits chimiques de spécialité et leurs solvants grâce à sa capacité de mesure linéaire. Le réfractomètre PIOX R a été utilisé efficacement dans une variété d’applications, notamment celles impliquant des produits chimiques tels que la n-méthyl-2-pyrrolidone (NMP), le diméthylacétamide (DMA), le diméthylaminoéthanol (DMAH), le diméthylformamide (DMF) et l’hydroxyde de tétraméthylammonium (TMAH).

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.