Améliorez l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et optimisez vos niveaux de service

Notre technologie de mesure innovante et notre portail Web intuitif vous aideront à optimiser la planification de vos itinéraires, à améliorer l’utilisation de vos entrepôts, à réduire votre parc de conteneurs, à réduire les délais et à garantir la meilleure qualité des produits pendant le transport et le stockage.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Améliorez l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et optimisez vos niveaux de service
Optimisez vos opérations et gagnez en visibilité. Simplifiez votre gestion quotidienne grâce à une solution de surveillance facile à utiliser.

Technologie de détection : Capteur de niveau sans fil Rosemount™ 408

408 À propos du capteur

Le capteur de niveau sans fil Rosemount™ 408 est un capteur radar sans contact compact et facile à installer qui intègre un capteur de niveau et une sonde de température, ainsi qu’un contrôleur GPS cellulaire pour la géolocalisation. Les données du capteur sont envoyées vers le nuage et sont accessibles au moyen du logiciel d’application Plantweb™ Insight Tank. Cela fournit des données opérationnelles permettant de prendre des décisions stratégiques plus avisées. 

En savoir plus
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture

  • Facilité d’installation au moyen d’une technologie radar sans contact permettant une installation non intrusive sur les bacs en plastique
  • Conception compacte, pour une installation facile dans des endroits exigus, pour les conteneurs intermédiaires en vrac (IBC) ou les conteneurs empilés
  • Accédez à des données précieuses concernant les équipements mobiles et déportés grâce à la communication cellulaire
  • Bénéficiez d’une solution durable et économique avec des batteries rechargeables
  • Concept de montage mécanique modulaire : Le capteur peut être installé de différentes manières, en fonction de l’application (bacs fixes ou mobiles).
En savoir plus
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture
408 Extérieur - Fonctionnalités

Bénéficiez d’une facilité d’utilisation sans précédent avec le système de surveillance des bacs déportés d’Emerson.Le capteur de niveau sans fil Rosemount™ 408 est conçu pour une installation aisée et une configuration simple, vous permettant ainsi de configurer votre système en quelques minutes seulement! Une fois le capteur activé, vous pouvez accéder à l’application Plantweb™ Insight Tank pour créer un jumeau numérique en associant le capteur à un bac. Après cette étape, vous aurez accès à tous les paramètres, alertes et données historisées de vos équipements, vous offrant ainsi une visibilité complète!

408 Nettoyage de la sonde sans fil
Conception compacte et robuste
Options de montage
Visibilité et état de la batterie
Activation en douceur
Smooth activation

Activation en douceur

L’appairage se fait simplement en passant un aimant dans le capteur pour l’activer. Il ne vous reste plus qu’à créer un jumeau numérique en affectant le capteur au bac.
Visibility and Battery status

Visibilité et état de la batterie

Le capteur comprend des voyants d’état à deux emplacements afin d’accroître la visibilité et de fournir des renseignements sur la communication et l’état de la batterie.
Mounting options

Options de montage

Le capteur peut être monté avec des adaptateurs de montage et présente des fentes facilitant la mise en place des sangles.
Compact and robust design

Conception compacte et robuste

Pour une installation facile dans des endroits exigus, pour les conteneurs intermédiaires en vrac (IBC) ou les conteneurs empilés.

Logiciel : Application Plantweb™ Insight Tank

L’application de Plantweb™ Insight Tank fournit des données en temps réel des capteurs de niveau sans fil Rosemount™ 408 dans une interface unique, flexible et sécurisée. Ce logiciel a été conçu en collaboration avec nos clients pour garantir une expérience utilisateur intuitive et une solution logistique transparente permettant la gestion et la surveillance des équipements à l’échelle mondiale, le tout à partir d’un seul endroit.

En savoir plus
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture
408 - Deux tablettes blanches
408 Extérieur - Avantages

  • La solution, intuitive et spécialement conçue à cet effet fournit un processus d’appairage simple et assure une solution logistique réactive, conviviale et transparente.
  • Interopérabilité : Intégration simple des données dans votre propre système ERP grâce à des API 
  • Flexibilité : La configuration à jumeau numérique permet un fonctionnement fluide et facile. Consultez l’information sur le niveau, l’emplacement et la température de vos équipements 
  • Gérez l’ensemble de votre stock à partir d’un seul et même point, quel que soit l’emplacement de vos équipements
  • Sécurité des communications : Conforme aux normes de cybersécurité en vigueur, notamment le chiffrement de bout en bout
En savoir plus
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture

Notre technologie de mesure innovante et notre logiciel intuitif vous aideront à optimiser la planification de vos itinéraires, à améliorer l’utilisation de vos entrepôts, à réduire votre parc de conteneurs, à réduire les délais et à garantir la qualité des produits pendant le transport et le stockage.

Logiciel Hotspot
Rechercher vos équipements
Obtenir de l’information sur les équipements
Bénéficier de données précieuses
Gestion des alertes
Alert Management and Analytics

Gestion des alertes et analyses

Définissez des alertes et configurez des notifications par courriel, accédez aux analyses et aux données historisées.
Benefit from insights

Bénéficier de données précieuses

Bénéficiez d’un accès et d’une visibilité instantanés aux équipements clés et à leur état, ce qui vous permet de prendre des décisions plus judicieuses et plus rapides concernant vos opérations.
Gain asset information

Obtenir de l’information sur les équipements

Consultez l’information sur le niveau, la température, le volume et le contenu de vos équipements fixes, déportés et mobiles.
Find your Assets

Rechercher vos équipements

Géolocalisez vos équipements.

Système de surveillance de bacs déportés

Mieux connaître vos équipements. Améliorez vos opérations et la performance de votre entreprise.

Optimisez vos opérations et gagnez en visibilité. Simplifiez votre gestion quotidienne grâce à une solution de surveillance facile à utiliser.
Pour bacs fixes et déportés

Pour bacs mobiles et fixes déportés

Qu’ils soient mobiles ou fixes et déportés, notre système de surveillance des bacs déportés permet de les surveiller et de les gérer en toute simplicité.

Facilité d’utilisation accrue

 Facilité d’utilisation accrue

Le système a été conçu en collaboration avec nos clients pour garantir une expérience utilisateur intuitive et simple, de l’installation à la configuration et à la navigation dans le logiciel.

Garantir la flexibilité

Garantir la flexibilité

Notre solution est adaptable à toutes les tailles d’entreprises, quels que soient le nombre d’équipements et leurs emplacements. La configuration à jumeau numérique permet des opérations transparentes et fluides. Il suffit de quelques clics pour déplacer, remplacer, recharger ou réaffecter votre capteur!

Octroi d’opérations sécurisées

Octroi d’opérations sécurisées

Chez Emerson, nous nous engageons à faire évoluer en permanence nos logiciels afin de vous faire bénéficier des connaissances et des technologies les plus récentes, en toute sécurité. C’est pourquoi notre système de surveillance des bacs est conforme aux normes en vigueur sur la sécurité des communications.

Activation de « tout au même endroit »

Activation de « tout au même endroit »

Ne vous embêtez plus à vérifier différentes plates-formes et bases de données pour surveiller vos équipements. Avec notre solution, vous pouvez gérer l’ensemble de votre stock à partir d’un seul endroit, quelle que soit son emplacement. Notre système facilite également l’intégration des données dans votre infrastructure existante ou votre système ERP.

Promouvoir le développement durable

Promouvoir le développement durable

Optimisez le développement durable de vos opérations en améliorant les itinéraires, en réduisant le parc de conteneurs et en optimisant l’utilisation des entrepôts grâce à notre système. De plus, le capteur Rosemount 408 est équipé de batteries rechargeables!

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.