Mesure de niveau 1964

Rosemount Engineering Co., fondée en 1956 pour fournir des instruments au programme spatial américain, dépose ses premiers brevets pour les applications non aérospatiales de capteurs de pression à capacité variable

Mesure de niveau 1964
Mesure de niveau 1969

Le transmetteur de pression Rosemount 1151 est mis sur le marché. Un transmetteur de pression analogique qui allait établir la norme de performance pour les décennies suivantes et qui représente une avancée en termes de stabilité, de fiabilité et de précision.

Mesure de niveau 1969
Mesure de niveau 1973

Le projet visant à développer la technologie de mesure de niveau radar a commencé en 1971, la première jauge radar de niveau fonctionnelle au monde est prête en 1972, et en 1973, le premier essai de mesure de niveau radar de terrain est installé sur M/S Sea Scout dans un chantier de Kockum à Malmö (Suède).

Mesure de niveau 1973
Mesure de niveau 1976

Le premier système fabriqué en série, appelé système SUM-21 Tank Radar, est installé sur le navire norvégien M/S Havdrott. Par ailleurs, Emerson acquiert Rosemount, pierre angulaire de la croissance de la nouvelle société mère, qui devient un acteur majeur mondial sur le marché de l’automatisation des procédés.

Mesure de niveau 1976
Mesure de niveau 1980

Saab Marine Electronics devient leader mondial de la mesure de niveau pour le secteur maritime

Mesure de niveau 1980
Mesure de niveau 1985

La jauge de niveau radar TankRadar M est lancée sur le marché maritime.

Mesure de niveau 1985
Mesure de niveau 1995

Lancement du premier transmetteur de niveau à ultrasons à 2 fils HART® sur le marché

Mesure de niveau 1995
Mesure de niveau 1997

Lancement de la jauge de niveau radar TankRadar PRO, conçue pour les applications dans l’industrie des procédés.

Mesure de niveau 1997
Mesure de niveau 2001

Emerson acquiert Saab Marine Electronics et change par la suite son nom en Rosemount Tank Radar.

Mesure de niveau 2001
Mesure de niveau 2007

Le radar à ondes guidées le plus performant au monde, le Rosemount 5300, est lancé. Grâce à la technologie Direct Switch et à la projection fin de sonde, le Rosemount 5300 gère des plages de mesure plus longues, les obstructions et les diélectriques inférieures, et évite les arrêts dus à l’interruption de la surveillance du procédé.

Mesure de niveau 2007
Mesure de niveau 2010

Un nouveau système de téléjaugeage avec la nouvelle jauge de niveau radar Rosemount 5900 est lancé. La jauge Rosemount 5900 est la première jauge radar à intégrer la technologie 2 en 1, qui lui permet de fonctionner simultanément comme appareil de téléjaugeage automatique (ATG) et comme capteur dans un système automatique de protection antidébordement (AOPS) indépendant, permettant des mesures de niveau redondantes ou pour obtenir des systèmes de mesure de niveau et de sécurité indépendants.

Mesure de niveau 2010
Mesure de niveau 2011

Lancement du système de capteur à distance avec séparateurs électroniques (ERS)™ Rosemount™ 3051S. Les systèmes ERS fournissent des mesures de niveau de pression différentielle en calculant cette dernière à partir de mesures de pression individuelles. Cette solution élimine le besoin de longs capillaires et de système de réchauffage, permettant jusqu’à 90 % de réduction du temps de réponse.

Mesure de niveau 2011
Mesure de niveau 2012

Emerson Rosemount acquiert Magtech. La technologie de niveau magnétique offre un contrôle fiable, redondant et non invasif, fournissant une indication locale très précise à partir de 100 pieds. Couplés à un radar à ondes guidées dans une chambre, les Magtech MLI offrent une solution nécessitant peu de maintenance pour des indications locales et de haute précision.

Mesure de niveau 2012
Mesure de niveau 2013

Emerson lance le premier radar à ondes guidées sans fil au monde, le Rosemount 3308, qui intègre la technologie sans fil et permet l’automatisation des mesures de niveau et d’interface dans des endroits qui étaient jusque-là inaccessibles. Le transmetteur Rosemount 3308 offre également des installations rapides et faciles sans nécessiter de câblage, et permet de minimiser les déplacements sur le terrain grâce à la configuration à distance, aux informations sur le procédé et aux diagnostics.

Mesure de niveau 2013
Mesure de niveau 2017

Le Rosemount 2140, le premier détecteur de niveau à lames vibrantes HART câblé au monde, est lancé sur le marché. Cette même année, le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount 5408 est lancé sur le marché. Grâce à la technologie d’onde continue à modulation de fréquence (FMCW) Fast-Sweep, qui déploie un écho continu pour optimiser la puissance du signal radar et produire, le transmetteur radar Rosemount 5408 fournit des mesures plus robustes et plus fiables. En outre, le radar est certifié en matière de sécurité. Il s’agit donc du choix idéal pour la sécurité fonctionnelle, telle que la protection antidébordement, et il prend en charge de longs intervalles entre les tests de sûreté.

Mesure de niveau 2017
Mesure de niveau 2021

Le logiciel Rosemount TankMaster Mobile est lancé sur le marché en avril. Le transmetteur de niveau sans contact Rosemount 1408H et le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1408A sont lancés respectivement en juin et en octobre.

Mesure de niveau 2021
Mesure de niveau 2023

La gamme de niveau radar fait progresser ses capacités relatives aux procédés et au diagnostic grâce à la vérification de débitmétrie intelligente et aux produits équipés de Bluetooth®, qui offrent également une fiabilité accrue grâce à la technologie Fast Sweep de 80 GHz. En 2023, le transmetteur radar de mesure de niveau sans contact Rosemount 3408 est lancé sur le marché pour répondre à un large éventail d’applications dans l’industrie des procédés. Cette même année, le radar sans contact Rosemount 1208 est lancé, qui est destiné à l’industrie de l’eau et des eaux usées, ainsi qu’aux applications simples en général. Par la suite, les anneaux de rinçage Rosemount 319 avec vannes intégrées sont lancés afin de réduire le stock et d’éliminer les coûts d’assemblage sur site.

Mesure de niveau 2023
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.