Transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount 1408H

Transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount 1408H

Transmetteur radar de niveau sans contact Rosemount 1408H
Spécialement conçu pour répondre aux exigences aseptiques de l’industrie agro-alimentaire.

Rosemount 1408H dans une cuve de mélange d’une brasserie

Détecteur de niveau aseptique, compact et facile à utiliser avec technologie 80 GHz

Il est essentiel de répondre aux besoins d’une mesure de niveau extrêmement précise et fiable dans les applications aseptiques.

50 ans d’expérience dans le domaine des radars pour mesure de niveau et une technologie prouvée ont permis de développer le radar sans contact Rosemount 1408H, il s’agit du premier transmetteur de niveau à utiliser la technologie d’onde continue à modulation de fréquence de 80 GHz sur une seule puce électronique intégrant des algorithmes intelligents.

Avec la technologie Fast Sweep, la focalisation exceptionnelle du faisceau radar, les communications 4-20 mA/HART® ou 4-20 mA et IO-link, le nouveau Rosemount 1408H est le capteur de niveau dont vous avez besoin dans votre usine.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Détecteur de niveau aseptique, compact et facile à utiliser avec technologie 80 GHz

Technologie présentée

Technologie de mesure

Le Rosemount 1408H peut être commandé avec une commutation 4-20 mA/HART® 2 fils ou 4-20 mA 3 fils, IO-link et PnP/NpN.

Il permet également un excellent suivi des surfaces grâce à sa nouvelle conception de puce avec la technologie Fast Sweep qui fournit jusqu’à 40 fois plus d’information par rapport à la technologie existante. En outre, la combinaison de technologie à onde continue à modulation de fréquence et de la fréquence de 80 GHz permet une focalisation exceptionnelle du faisceau radar, de sorte que les obstructions internes de la cuve, comme les agitateurs, peuvent être évitées pour une plus grande précision de mesure.

Facilité d’utilisation

Grâce à la communication hybride, le transmetteur radar de mesure de niveau Rosemount 1408H est facilement intégrable à tout système d’automatisation. Il assure une facilité d’installation et de mise en service grâce à sa technologie innovante et ses algorithmes intelligents qui font gagner du temps et garantissent un fonctionnement sans problème.

Le Rosemount 1408H utilise des câbles électriques et des connecteurs normalisés et les paramètres sont optimisés dès le départ, il suffit de régler la plage et tout est prêt.

Sécurité alimentaire

Le Rosemount 1408H est spécialement conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes de l’industrie agroalimentaire. Il est doté d’un boîtier étanche en acier inoxydable poli conforme à la norme IP69, de pièces en contact avec le produit alimentaire et d’une antenne aseptique affleurant le raccordement au procédé, ce qui garantit la fonctionnalité et la propreté pendant les processus de nettoyage NEP/SEP et les lavages externes.

Le Rosemount 1408H est également insensible à la condensation et à l’encrassement, et sa forme compacte et robuste en fait une solution adaptée aux petits bacs et cuves.

Applications

Le Rosemount 1408H vous aidera à vous familiariser avec les bacs de stockage et à assurer le bon déroulement de la production sans interruption. En outre, il vous permettra d’automatiser les cycles de remplissage et de vidange dans les processus de remplissage de lots de votre usine, ce qui vous aidera à optimiser le rendement de la production et à éviter les arrêts et les rebuts.

Dans les cuves de mélange, le Rosemount 1408H garantit des dosages et des niveaux de stockage corrects dans les bacs avec agitateurs. En outre, dans le cadre des procédés à nettoyage en place, il fournira des mesures de niveau fiables pendant et après le nettoyage, ainsi qu’une optimisation du stockage des agents de nettoyage.

Produit primé

Le nouveau transmetteur pour mesure de niveau sans contact Rosemount 1408H a remporté le prix Red Dot Design Award la meilleure conception de produit en 2021. Le Rosemount 1408H a remporté ce prix prestigieux grâce à sa conception à refroidissement élégante, innovante et brevetée. Grâce à sa conception, le transmetteur est capable de résister à des températures de nettoyage élevées fréquemment utilisées pour éliminer les bactéries, tout en conservant une forme robuste et compacte. De plus, sa compacité en fait une solution idéale pour les petites cuves et les skids à encombrement réduit couramment utilisés dans l’industrie agroalimentaire.

Outils pour Rosemount 1408H

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.