À propos du transmetteur de niveau sans fil Rosemount 3308

Transmetteur de niveau sans fil Rosemount 3308

Notre radar à ondes guidées sans fil vous permet d'effectuer des mesures de niveau dans des zones jusqu'ici inaccessibles.

Transmetteur de niveau sans fil Rosemount 3308

Atteindre un nouveau degré de performance grâce à la communication sans fil

Pour automatiser les mesures de niveau de façon rentable, et dans des zones éloignées ou difficiles d'accès, le transmetteur de niveau sans fil Rosemount 3308 constitue la solution idéale.

Sites éloignés, obstacles physiques, coûts d'ingénierie élevés ou encore intégration de nouvelles technologies : plus rien ne vient contrarier la fiabilité de vos mesures de niveau.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Atteindre un nouveau degré de performance grâce à la communication sans fil

Fonctionnement

La communication sans fil a été incorporée avec succès dans l'industrie des procédés, permettant à l'utilisateur d'obtenir les bonnes informations. Le réseau sans fil Emerson™ constitue une solution autogérée conçue pour la sécurité. Les instruments de terrain sans fil envoient des données à une passerelle, de façon directe ou par le biais de périphériques sans fil du réseau. Le protocole de communication WirelessHART, utilisé par tous nos produits, comprend une sécurité intégrée qui ne peut être désactivée et une fonctionnalité qui permet seulement à l'appareil final de décrypter et d'utiliser les données transmises.

Il vous faut une batterie longue durée alliée à des mesures fiables dans les endroits difficiles d'accès. La combinaison d'un circuit faible consommation avec notre technologie Direct Switch équilibre la consommation d'électricité et la puissance du signal pour des performances optimales.

Le Rosemount 3308, assure jusqu'à neuf ans d'autonomie de la batterie à une fréquence de rafraîchissement d'une minute avec une puissance de signal élevée et des pertes de signal minimales. Pour calculer l'autonomie potentielle de la batterie sur votre site, utilisez le calculateur ci-dessous.

Calculatrice d'espérance de vie pour les modules d'alimentation

Le transmetteur Rosemount 3308 permet d'automatiser les mesures de niveau de manière économique même dans des zones inaccessibles. Grâce à l'alimentation par batterie et la communication de données sans fil les besoins d'infrastructure sont réduits au minimum. Cela simplifie grandement l'installation puisqu'il n'est pas nécessaire de creuser des tranchées ou d'installer des fils.

L'installation s'accompagne d'une mise en service et d'une configuration simple. L'appareil utilise une interface utilisateur intuitive qui comprend des instructions d'installation simples.

La combinaison d'un circuit faible consommation avec la technologie Direct Switch équilibre la consommation d'électricité et la puissance du signal pour des performances optimales. La technologie Direct Switch permet d'améliorer la puissance du signal et de fournir un signal plus fort tout en réduisant la consommation d'énergie.

Le transformateur ou pont traditionnel est remplacé par la technologie Direct Switch qui fait appel à un commutateur électronique à semi-conducteurs ultra-rapide. Par conséquent, la transmission du signal est 2 à 5 fois plus forte qu'avec un pont ou un transformateur.

Les diagnostics d'appareil et de procédé du transmetteur Rosemount 3308 permettent de prédire les situations anormales. Il s'agit notamment de l'auto-vérification des sondes et de la détection et de la surveillance des conditions de procédé.

Les indicateurs de qualité fournissent des diagnostics en continu permettant de déterminer la qualité du signal de surface. Cela permet de surveiller l'accumulation du matériau sur la sonde ainsi que les conditions de surface du produit, et ainsi de les utiliser pour planifier l'entretien, surveiller les turbulences et détecter la présence de mousse et d'émulsions.

Mesure de niveau sans fil Rosemount

Avantages de la technologie sans fil pour la surveillance du niveau

Découvrez comment la technologie sans fil surveille le niveau dans les têtes de puits et les séparateurs, réduit les coûts de maintenance et améliore la sécurité.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.