À propos des analyseurs laser à cascade quantique
Détection et analyse instantanées des molécules de gaz dans le proche et moyen infrarouge avec une précision et une répétabilité maximales.
La technologie QCL repose sur la spectrométrie d’absorption laser à diode accordable (TDLAS) pour mesurer la concentration d’espèces dans les mélanges gazeux. Par rapport aux autres techniques de mesure, notamment les détecteurs paramagnétiques (PMD) et les détecteurs de chimiluminescence, la spectrométrie d’absorption laser à diode accordable permet une détection multi-élément, une très grande précision dans une large plage dynamique, une maintenance minime et un long cycle de vie.
L’utilisation de lasers comme sources lumineuses pour les applications spectroscopiques fournit une spectroscopie haute résolution, et les lasers à cascade quantique permettent d’accéder à la bande moyen infrarouge (MIR) du spectre électromagnétique.
La technologie à laser à cascade quantique d’Emerson fournit une spectroscopie haute résolution permettant de détecter et d’identifier rapidement une gamme de molécules dans les plages de longueurs d’onde du moyen infrarouge. Couplé à la spectroscopie à laser à diode accordable (TDL), un instrument unique est maintenant capable d’affiner les renseignements et de surveiller les domaines proche et moyen infrarouges de la lumière spectroscopique.
Lorsque l’analyseur est mis sous tension, le QCL chauffe et, avec la montée en température, la longueur d’onde du laser commence à augmenter. Le QCL balaie ensuite les fréquences de longueur d’onde pour détecter chaque composant recherché avant que l’appareil ne refroidisse à sa température d’origine. Ce processus breveté chirp du laser se produit en une microseconde, ce qui permet d’enregistrer des milliers de spectres toutes les secondes.
Les analyseurs QCL peuvent être configurés pour recevoir jusqu’à six modules laser haute résolution et mesurer simultanément jusqu’à douze composants différents.
1.Plaque de base de banc optique – rigidité supérieure
pour une mesure continue de haute précision insensible aux vibrations et aux fluctuations de température.
2. Modules laser intelligents – chirp unique et séquencé du laser pour une mesure rapide de plusieurs composants.
3.Miroirs de trajet optique – connexion rigide directe de la lumière sur la plaque de base pour assurer l’alignement.
4.Cellule de flux – conçue pour allonger le trajet optique pour une meilleure résolution des faibles concentrations de composants (ou analytes).
5.Détecteur - détection ultra rapide de la lumière émise.
La combinaison des technologies QCL et TDL en un seul analyseur garantit des performances et une précision de mesure inégalées pour l’analyse des gaz de procédé. La faible largeur de la ligne permet le balayage de pics individuels de composants identifiés avec un minimum d’interférence et sans filtration, cellules de référence ou manipulations de chimiométrie.
L’un des principaux avantages du QCL est son module laser. Robustes et compacts, les modules laser intégrés peuvent être retirés et facilement réparés ou remplacés selon les besoins. Fixé solidement sur le banc optique de l’analyseur, chaque module est préconfiguré pour détecter simultanément jusqu’à deux composants sans qu’aucun alignement sur le terrain ne soit nécessaire.
Optimize product quality control and emissions monitoring using the world's only hybrid gas analyzers that combine Quantum Cascade Laser (QCL) and Tunable Diode Laser (TDL) technologies to expand gas sensing to both the near- and mid-infrared range for faster, enhanced process insights.
Ensure measurement accuracy and fast response time while reducing costs and operational complexity with highly selective and sensitive detection of multiple gas components simultaneously and in real-time using one instrument.
Dave McMillen explains how Quantum Cascade Laser (QCL) Analyzers helps customers solve challenges like real-time gas measurement composition, accuracy, repeatability and reliability of complex analyzers installed in the field and in hazardous areas.