Installation d'un OCX8800

Analyse de gaz de combustion

Analyseurs de gaz de combustion pour l'analyse du procédé, la surveillance des émissions et l'optimisation de la combustion

Analyseurs de gaz de combustion

Applications permettant d'améliorer l'analyse des gaz de combustion

Découvrez comment réduire vos coûts d'installation et de maintenance grâce aux instruments d'analyse des gaz de combustion d'Emerson. Ou mettez à niveau vos équipements existants sans aucune difficulté.

Ils vous permettront d'assurer un fonctionnement plus efficace de votre exploitation, avec des coûts d'exploitation réduits tout en respectant les exigences réglementaires. Nous vous offrons une solution complète et fiable qui améliore l'efficacité et la disponibilité de la chaudière. L'analyse des gaz de combustion permet de réduire les factures de carburant, de diminuer les émissions des gaz de combustion, et de respecter les exigences réglementaires.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Applications permettant d'améliorer l'analyse des gaz de combustion

Optimisation de la combustion

Voici un exemple de stratification excessive de gaz d'O2 qui peut se produire dans la conduite d'échappement d'une grande chaudière à plusieurs brûleurs. Cette stratification rend l'installation d'une grille de plusieurs sondes d'O2 essentielle sur de nombreuses grandes chaudières industrielles et utilitaires. Cela permet à l'opérateur d'obtenir une mesure représentative de l'excédent moyen d'O2 pour le contrôle du rapport air-combustible et de détecter les déséquilibres de combustion qui peuvent limiter le rendement de la chaudière et augmenter les émissions.

Depuis plusieurs décennies l'analyse des gaz de combustion est utilisée par les opérateurs comme méthode d'optimisation du rapport air-combustible. En mesurant la quantité d'oxygène et/ou de monoxyde de carbone excédentaire dans les gaz de combustion, les exploitants d'installations peuvent obtenir un meilleur rendement calorifique, des concentrations de NOx plus faibles et produire moins de gaz à effet de serre. Cette mesure a une grande importance pour tout procédé de combustion dont les émissions s'échappent dans l'atmosphère. Les applications sont les chaudières et les réchauffeurs à combustible.


En savoir plus sur l'analyse des gaz de combustion comme outil de diagnostic de chaudière >>

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.