Intelligent Multistage Completion Network

Intelligent Multistage Completion Network™

Notre solution intégrée en fonds de puits permet la surveillance sans fil en ligne de la complétion inférieure et l'installation permamente d'une sonde HS pour la durée de vie du puits.

Intelligent Multistage Completion Network

Le réseau Intelligent Multistage Completion Network, projet de partenariat Emerson-Metrol, offre maintenant une solution économique de surveillance en fonds de puits dans les complétions à deux étages. Un système de surveillance permanente du gisement est installé dans la complétion supérieure avec la nouvelle interface Roxar Matrix Downhole Wireless Interface™ permettant la connexion à des appareils de surveillance et de contrôle sans fil Metrol dans la complétion inférieure.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Intelligent Multistage Completion Network
Intelligent Multistage Completion Network™ d'Emerson

Fonctionnement

Le réseau Intelligent Multistage Completion Network™ repose sur les capacités du réseau en fonds de puits intégré Roxar qui a été installé dans les puits du monde entier. Il comprend une installation de mesure permanente en fonds de puits dans la complétion supérieure pendant la durée de vie des données du puits et utilise les technologies sans fil éprouvées sur le terrain pour permettre la communication avec les capteurs et commandes Metrol situés dans une complétion inférieure, un filtre à sable ou un autre endroit éloigné du puits.

L'interface Roxar Matrix Downhole Wireless Interface™ permet la connexion aux données sur la face sableuse et aux instruments de contrôle du flux Metrol. Ces informations fournissent aux opérateurs des indications précieuses sur le profil d'écoulement et les caractéristiques du gisement.

Les instruments sans fil Metrol se trouvent dans une complétion inférieure, un filtre à sable ou un autre emplacement de puits éloigné. Citons par exemple les manomètres, les sondes de température et les vannes de régulation du débit.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.