Technologies à ultrasons non intrusives et à fixation extérieure

Les technologies de mesure de débit non intrusives par ultrasons Flexim d’Emerson mesurent pratiquement tout ce qui s’écoule : les liquides, les gaz et la vapeur. Nos débitmètres à ultrasons à fixation extérieure permettent aux opérateurs de fixer simplement le transducteur à l’extérieur du tuyau, sans aucune interruption des opérations ni aucun risque de fuite. Nos produits répondent aux exigences maximales de production et de sécurité industrielle et permettent le plus haut niveau de disponibilité des installations. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Technologies à ultrasons non intrusives et à fixation extérieure

Principes de mesure

Les systèmes à ultrasons à fixation extérieure FLUXUS® déterminent le débit volumique selon la méthode de la différence de temps de transit. Le signal ultrasonique irradié dans la conduite étant transporté par le fluide circulant à l’intérieur, il se produit un retard entre le temps de transit acoustique dans le sens de l’écoulement et celui en sens inverse. Ce retard de temps peut être mesuré avec une grande précision. Le transmetteur calcule le débit volumique sur la base des paramètres entrés pour la géométrie de la conduite et les propriétés physiques du fluide enregistrées dans la base de données interne. 

Une précision éprouvée

La fiabilité et la précision des systèmes de mesure dépendent de la qualité de leur fabrication et de leur étalonnage. Flexim, qui dispose d’un laboratoire d’étalonnage certifié selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025:2018, accorde une importance primordiale à une gestion cohérente de la qualité conforme à DIN ISO 9001. Flexim est également le seul fabricant de débitmètres à ultrasons qui étalonne les transmetteurs et les paires de capteurs indépendamment l’un de l’autre avec sa méthode brevetée AperCal. L’étalonnage, traçable selon les normes nationales, n’est pas effectué sur une plate-forme de mesure de débit et élimine ainsi l’incertitude des caractéristiques de la conduite ou de l’installation. 

À ultrasons non intrusif

Les débitmètres à ultrasons non intrusifs Flexim FLUXUS® sont utilisés partout où s’écoule un produit. La technologie à fixation extérieure permet un large éventail d’applications car l’appareil FLUXUS® mesure de manière fiable le débit de pratiquement n’importe quel fluide, qu’il s’agisse d’un liquide, d’un gaz ou de vapeur, indépendamment du sens d’écoulement (bidirectionnel) et sur une plage de mesure extrêmement large. Du fait de ses avantages pratiques, la mesure de débit externe à l’aide de transducteurs à ultrasons à fixation extérieure est devenue une technique de mesure standard dans un large éventail d’industries et d’applications. 

Information de diagnostic : Advanced Meter Verification

L’Advanced Meter Verification (AMV) permet de vérifier l’état des appareils de mesure du débit Flexim directement sur site, sans interruption du procédé. Cette solution permet de réduire les coûts tout en garantissant la performance de la mesure de débit non intrusive. L’acquisition continue et la mémorisation permanente des valeurs de diagnostic par le transmetteur permettent une vérification régulière. Sur la base de ces données, il est possible de planifier la maintenance et d’éviter les pannes inattendues. Les opérateurs peuvent produire automatiquement un rapport de vérification des débitmètres qui fournit la documentation nécessaire au système de gestion de la qualité. 

Le fait de laisser nos techniciens de maintenance expérimentés effectuer des tâches de mesure de débit à votre site peut vous faire économiser des ressources considérables qui pourront être utilisées plus efficacement dans d’autres tâches. 

Nos services de débitmétrie sont organisés en fonction de vos propres besoins : 

  • de la mesure des débits volumétriques et massiques de liquides et de gaz dans un large éventail de fluides, de températures et de pressions; 

  • en passant par l’étude énergétique des quantités de chaleur et de froid ou la consommation d’air comprimé dans votre site;

  • jusqu’aux mesures de débit sur des conduites à haute température pouvant atteindre 630 °C (1 166 °F).

Selon la région, ces services comprennent les mesurages sur site, l’analyse en laboratoire, la gestion de projet, la formation, la mise en service, la location d’instruments et les services de consulting. 

Applications sur gaz

La série de débitmètres pour gaz FLUXUS® G de la gamme Flexim d’Emerson définit les normes en matière de mesure de gaz par ultrasons non intrusive. Fixés à l’extérieur de la paroi de la conduite, ces appareils de mesure de débit bidirectionnel de gaz mesurent tout type de gaz. Ils sont disponibles sous forme portable et fixe. En intégrant des paramètres de procédé supplémentaires tels que la pression et la température, les débitmètres pour gaz FLUXUS® fournissent également une mesure de haute précision du débit massique ainsi que des débits volumiques opérationnels et standard. Le FLUXUS® G constitue également le débitmètre de choix partout où le gaz présente un risque, qu’il soit explosif, toxique ou chimiquement agressif. 

Applications sur liquides

Les débitmètres pour liquides à ultrasons Flexim FLUXUS® F mesurent le débit des liquides de manière non intrusive avec des transducteurs montés à l’extérieur de la conduite. Ils sont disponibles sous forme portable et fixe. Emerson Flexim peut fournir des transmetteurs de liquide à ultrasons de base pour une mesure de débit d’eau non intrusive, des systèmes spéciaux de mesure pour l’enregistrement haute précision des débits les plus bas, pour la mesure de débit de températures cryogéniques à très élevées, ou même pour une utilisation dans des zones potentiellement explosives ou immergées sous l’eau. Emerson Flexim est également le seul fournisseur de transducteurs à ultrasons à fixation extérieure certifiés SIL2 pour une utilisation pour les fonctions de sécurité. 

Applications sur vapeur

Emerson Flexim a ouvert la voie à la mesure non intrusive du débit de vapeur grâce à la technologie à ultrasons à fixation extérieure. Le FLUXUS® ST-LT mesure les débits volumiques et massiques de vapeur saturée et surchauffée à des températures allant jusqu’à 180 °C (356 °F) en utilisant le principe de la différence de temps de transit. Le système est disponible sous forme de débitmètre fixe et portable. Le débitmètre fixe FLUXUS® ST-HT a été spécifiquement conçu pour les applications sur températures élevées supérieures à 240 °C (464 °F) et se base sur la méthode de mesure de débit par corrélation. En combinaison avec le dispositif de montage WaveInjector®, les systèmes FLUXUS® ST-HT permettent de pousser nos solutions de mesure de vapeur par ultrasons jusqu’à 630 °C (1 166 °F)!   

Air comprimé

La mesure précise des débits d’air comprimé dans toutes les conditions à l’aide d’un débitmètre d’air haute pression est essentielle à l’amélioration de l’efficacité énergétique des systèmes d’air comprimé tout en réduisant les coûts. 

Grâce à une technologie de pointe, la série de débitmètres d’air à ultrasons non intrusive FLUXUS® CA constitue une solution permanente ou portable parfaitement adaptée à la réalisation d’audits énergétiques, au mesurage de la consommation d’air comprimé, à la vérification des débitmètres existants, à la détection de fuites possibles, à l’équilibrage des réseaux d’usines ainsi qu’à la surveillance du rendement des compresseurs. 

Énergie thermique

Basé sur la technologie de mesure de débit à fixation extérieure de Flexim, le FLUXUS® TE combine un débitmètre volumique et un calculateur d’énergie en un seul transmetteur. Équipé de 2 voies de mesure de débit et de 4 entrées de température, il fournit des valeurs de mesure telles que le débit instantané ou le débit massique, le taux d’énergie thermique, les températures ainsi que les fonctions de comptage correspondantes. 

Des applications telles que le chauffage et le refroidissement peuvent être facilement mises en œuvre. 

Températures extrêmes

La technologie Flexim WaveInjector® est utilisée dans des températures extrêmes. L’appareil de montage de transducteur breveté sépare thermiquement les transducteurs à ultrasons de la conduite, ce qui étend le champ d’application de la technologie à ultrasons à fixation extérieure non intrusive à des températures comprises entre -200 et 630 °C (-328 et 1 166 °F). La chaleur émise ou absorbée par les plaques de couplage métalliques est telle que la température du dispositif de fixation du transducteur se situe dans la plage de fonctionnement des transducteurs à ultrasons. De plus, le WaveInjector® est monté à l’extérieur de la conduite, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir cette dernière. Le dispositif étant purement mécanique, le WaveInjector® peut également être utilisé dans des zones potentiellement explosives. 

Analyse du procédé

Les débitmètres massiques Flexim d’Emerson mesurent la vitesse d’écoulement et utilisent la vitesse du son pour déterminer la concentration ou la masse volumique des solutions liquides binaires. Le PIOX S fournit une mesure du débit massique en combinant à la fois débit et masse volumique. Les acides sulfurique et chlorhydrique, les caustiques, les saumures et les engrais azotés en sont des applications typiques. La technologie à fixation extérieure sans pièce en contact avec le procédé est idéale pour l’analyse de fluides difficiles. Lorsque seules les mesures de masse volumique et de concentration sont requises, Flexim propose le réfractomètre de procédé en ligne PIOX® R. Il combine le concept établi depuis longtemps du débitmètre de concentration avec le principe innovant de la lumière transmise. Cette technologie unique fournit une concentration en ligne d’une précision exceptionnelle. Les deux systèmes peuvent également être utilisés conjointement pour analyser des produits plus complexes dans les applications spécifiques des clients. 

Polyvalence d’applications et d’industries

Pétrole et gaz

Les opérations de production, de transport et de stockage du pétrole et du gaz sont soumises aux conditions de procédé les plus difficiles et les plus complexes, ainsi qu’à de strictes normes de performance, de disponibilité et d’efficacité. Les débitmètres à fixation extérieure précis, fiables et rentables pour le pétrole et le gaz sont spécialement conçus pour résister aux procédés extrêmes et aux conditions en constante évolution de l’industrie. Nos débitmètres à ultrasons non intrusifs à fixation extérieure constituent la solution parfaite pour les pressions élevées, les températures élevées, les fluides abrasifs et les exigences de sécurité dans l’ensemble de l’industrie. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Pétrole et gaz

Industrie chimique

Les conditions de fonctionnement au sein des sites de produits chimiques sont très exigeantes. Une large gamme de fluides organiques et inorganiques sont manipulés, certains étant inflammables, toxiques ou très corrosifs. Des plages de températures extrêmes peuvent en outre être rencontrées. C’est dans ces conditions difficiles que les avantages exceptionnels des débitmètres de concentration et de produits chimiques non intrusifs à fixation extérieure deviennent les plus évidents. Ils ne nécessitent aucune maintenance et assurent une excellente précision et répétabilité. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Industrie chimique

Agro-alimentaire

Les débitmètres Emerson Flexim répondent parfaitement aux exigences strictes de l’agro-alimentaire en matière de conception aseptique, de mesure de performance et de précision. L’utilisation des systèmes aseptiques de mesure du débit FLUXUS® exclut le risque de contamination des fluides purs ou la création de « points morts » sanitaires problématiques au sein d’une ligne de produit. 100 % aseptiques et 100 % sans contamination.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Agro-alimentaire

Eau

Notre gamme de débitmètres d’eau est très utile pour un large éventail d’applications parmi de nombreuses industries, notamment le traitement de l’eau potable, le traitement des eaux usées et le comptage pour la distribution de l’eau. Nos débitmètres d’eau à ultrasons à fixation extérieure peuvent être installés sans interruption de service ni altération de la tuyauterie. Comme ils n’entrent pas en contact avec l’eau elle-même, ces débitmètres d’eau à ultrasons constituent une solution aseptique et n’entraînent aucune usure des conduites et des autres composants.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Eau

Alimentation

La modernisation est essentielle pour une production d’électricité efficace. L’instrumentation non intrusive de mesure du débit de vapeur dans les centrales électriques et autres applications signifient l’absence d’interruption de l’alimentation et de contact direct avec les fluides mesurés. De cette manière, notre solution de mesure de la consommation d’énergie est également exempte de maintenance et permet aux opérateurs de centrales électriques de surveiller et de contrôler leurs procédés avec une efficacité maximale et une flexibilité exceptionnelle. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Alimentation

Secteur minier

Le secteur minier est confronté à certains des environnements industriels les plus difficiles. Une surveillance précise, fiable et durable du débit est essentielle pour maintenir un traitement équilibré et optimisé des minerais. Les fluides en écoulement, le plus souvent des boues minérales abrasives, des solutions corrosives de lixiviation ou des produits chimiques toxiques, ne peuvent pas endommager ou user les transducteurs Flexim non intrusifs. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Secteur minier

Pâtes et papiers

Le bois est la matière première la plus importante dans la production industrielle de papier. Les principaux procédés comportent le traitement des copeaux de bois et la production ultérieure de pâte à papier. Quand il s’agit de garantir une qualité constante du papier, le mélange adéquat est essentiel. C’est là que les technologies de mesure de débit et de concentration de Flexim entrent en jeu, en particulier dans les applications difficiles de mesure de liqueurs hautement corrosives ou du débit de substances légèrement adhésives comme la colle et la pâte, ou de boues et de pâtes hautement abrasives. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Pâtes et papiers

Systèmes de CVC

Faciles à installer et fiables, les débitmètres Flexim pour l’eau refroidie et l’eau chaude représentent une technologie idéale pour la gestion de l’énergie, les compteurs secondaires et la surveillance des tâches de mesure d’aujourd’hui. Les débitmètres d’eau chaude et d’eau refroidie jouent un rôle important dans le maintien d’un système efficace. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Systèmes de CVC

Aviation

Vérifier et surveiller la fonctionnalité et le taux de fuite interne des systèmes hydrauliques verts, jaunes et bleus pour l’ensemble des sections de l’aile gauche, de l’aile droite et de la queue de l’aéronef, sans intervention directe sur les conduites hydrauliques. Ces débitmètres pour huile hydraulique sont directement fixés sur la conduite hydraulique. L’utilisation des ultrasons permet à ces débitmètres hydrauliques de remplir leur mission sans nécessiter de longs délais d’installation ni créer d’obstructions sur la conduite. Leur caractère non intrusif et leur précision en font un des instruments de mesure hydrauliques les plus importants actuellement disponibles. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Aviation
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.