L'hydrogène est un vecteur énergétique polyvalent qui peut être produit de différentes manières, stocké et transporté. Il est sans émission de carbone, ce qui le rend idéal pour la décarbonisation des secteurs où il est difficile de réduire les émissions de manière significative.
La production de H2 est la première étape de la chaîne de valeur du H2. Les solutions de production d’H2 d’Emerson comprennent des débitmètres Coriolis qui mesurent le débit massique de la matière première, ce qui facilite le contrôle du rapport vapeur/carbone dans le reformage, car les débitmètres Coriolis ne sont pas affectés par les changements de composition ou de propriétés physiques. Les analyseurs de gaz en continu d’Emerson peuvent être utilisés pour optimiser l’efficacité du processus de production de H2 par une analyse cohérente de la composition de la charge d’alimentation et de la pureté du H2.
La précision et le contrôle des mesures fiscales pendant le comptage transactionnel peuvent être maintenus grâce aux systèmes de mélange et d’injection par pipelines de H2 d’Emerson qui offrent une analyse des données sur la qualité du gaz du flux d’hydrogène mélangé, une mesure fiable du débit massique à différents débits, la surveillance de la corrosion du mélange H2, l’accès à distance et le contrôle tout en respectant les normes de qualité du gaz et les accords contractuels.
La distribution haute pression et répétable, le contrôle du débit et la détection robuste des flammes dans les stations de remplissage et de ravitaillement de H2 grâce aux systèmes de mesure et de chargement d’hydrogène et de chargement de H2 liquéfié d’Emerson permettent un prélèvement certifié et précis à la fin de la chaîne de valeur de H2.
Consulter les experts Emerson pour l’analyse de l’exposition, les calculs d’incertitude, la revue de l’équilibre matériel, le maintien de l’écoulement et la conformité aux réglementations, l’examen des solutions de fragilisation, de pénétration ou de fuites de H2, l’augmentation de la capacité de transmission du H2, la réduction de la perte de charge et l’augmentation de la vitesse d’écoulement dans le cadre de la solution technique de mesure et d’analyse du H2.
Les émetteurs de CO2 et les exploitants d’usines de H2 peuvent mettre à profit les compétences d’Emerson en solutions de développement durable en procédant à des examens complets de la conception des systèmes, en mesurant et en évaluant l’incertitude, en effectuant des évaluations du bilan massique et en appliquant des calculs des équations d’état. La surveillance de la gestion globale de ces systèmes de débit et de qualité peut être assurée par une gestion technique de l’audit des débits et par la réalisation de vérifications prédictives et de routine de la surveillance des émissions. L’ensemble de ces efforts permet de garantir le respect de la réglementation tout en assurant l’alignement sur les objectifs de l’entreprise concernant les émissions nettes de gaz à effet de serre.