Applications sous vide - Comment choisir le bon système
Des solutions pour maximiser les performances et la plage de fonctionnement
Lorsqu’une application fonctionne à des pressions inférieures à la pression atmosphérique (14,7 psia [1 bar-a]), il est important de spécifier le système de séparateur déporté approprié et de le monter correctement pour mesurer le niveau avec précision et fiabilité. Le non-respect de cette instruction entraînera une dérive de sortie ou une défaillance complète du système de mesure de pression.