Dans une installation de stockage de gaz souterrain, la mesure du débit du gaz naturel pendant l’injection et le retrait est essentielle pour garantir un fonctionnement sûr et efficace. Dans le cadre d’un programme de rénovation, on a cherché à remplacer les débitmètres non fiables. La solution de mesure du débit doit fournir une mesure précise et fiable du débit et être capable de résister aux conditions de haute pression rencontrées dans les opérations de stockage de gaz.
Le débitmètre de gaz Flexim FLUXUS G722 est un débitmètre à ultrasons haute performance doté d’un collier en acier inoxydable. Il est spécialement conçu pour la mesure des débits dynamiques dans l’industrie des procédés. Ce débitmètre sophistiqué, polyvalent et précis offre tout ce dont vous avez besoin : des capacités de traitement plus rapides, des diagnostics avancés, des protocoles de communication bidirectionnels, des sorties numériques et des entrées de procédé. Le débitmètre G722 est une solution idéale pour les applications exigeantes. Il est facile à installer, adaptable et offre une précision et des performances exceptionnelles. Utilisation de la nouvelle Méthode de moyenne des canaux synchronisée (SCA), le débitmètre à ultrasons G722 transmet des signaux dans le sens de l’écoulement et à contre-courant toutes les 1 milliseconde.
Le débitmètre de gaz Flexim FLUXUS G831 est un débitmètre à ultrasons haute performance doté d’un collier en acier inoxydable. Il est spécialement conçu pour la mesure des débits dynamiques dans l’industrie des procédés. Ce débitmètre de gaz sophistiqué, polyvalent et précis offre tout ce dont vous avez besoin : des capacités de traitement plus rapides, des diagnostics avancés, des protocoles de communication bidirectionnels, des sorties numériques et des entrées de procédé. Le débitmètre G831 est une solution idéale pour les applications exigeantes. Il est facile à installer, adaptable et offre une précision et des performances exceptionnelles. Homologation ATEX, IECEx Zone 1 et FM Classe I, Div. 1. La stabilité mécanique du système et son contact permanent avec la surface de la tuyauterie sont garanties grâce à une certification comprenant un boîtier antidéflagrant, une conception compacte et des transducteurs résistants à la corrosion.