Au début du procédé de brassage, les amidons contenus dans le grain d’orge malté sont convertis en sucres fermentescibles. Les sucres fermentescibles sont ensuite dissous dans l’eau à haute température dans la cuve de lautérisation. Le résultat de ce procédé est appelé « extrait ». Cette partie du procédé est souvent une des plus importantes, mais aussi une des plus difficiles à réaliser. Les brasseurs rencontrent des difficultés pour mesurer avec précision la quantité d’extrait dans chaque brassin, ce qui entraîne des pertes de produit, une augmentation du coût des matières premières et une baisse du rendement. Heureusement, Emerson a mis au point des instruments de mesure de débit et de température de haute précision pour aider à résoudre ces problèmes. Nos solutions permettent aux clients de mesurer et de suivre avec précision la concentration pour une efficacité maximale de l’extraction.
Compact et léger, le transmetteur 1600 offre une intégration facile avec une connexion Ethernet native et une alimentation par Ethernet. Une suite de solutions logicielles puissantes permet d’obtenir des mesures fiables et un éclairage précieux sur les procédés dans les applications les plus difficiles. Le module d’historisation des données recueille de précieuses informations sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court terme comme à long terme.