Mesure du niveau de solides dans un silo de sable humide

Évitez les débordements avec des solutions de mesure précise du niveau conçues pour les matériaux faiblement diélectriques et les conditions extrêmes.
Mesure du niveau de solides dans un silo de sable humide

Mesure de niveau fiable grâce à la technologie Active Shield Technology

Le sable humide peut être un matériau difficile à manipuler. Sa nature hydrophile favorise l’agglomération et l’agglutination, ce qui complique la gestion du niveau dans les silos de sable humide. Le sable humide est également abrasif, ce qui peut provoquer une usure des appareils de mesure. Les fabricants qui utilisent des silos de sable humide ont besoin d’une solution de gestion du niveau capable de résister aux charges lourdes et à l’agglutination ainsi qu’à l’abrasion.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Mesure de niveau fiable grâce à la technologie Active Shield Technology

Mesure du niveau de solides dans un silo de sable humide​

Commutateur de capacité (électrique) Rosemount 2555

  • Détection de seuil de capacité (-40 °F à 932 °F/-40 °C à 500 °C)

  • Structurellement solide et capable de supporter de lourdes charges de matériaux au-dessus de la sonde

  • Gère l’agglomération du produit sur ou près de la sonde.

  • Simple à installer et à configurer grâce à la technologie Active Shielding

  • Utilisé pour la détection des cuves pleines, à la demande ou vides

  • Explication de la technologie du capteur capacitif, section 3.7 Mesure du niveau de matériaux solides


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Commutateur de capacité (électrique) Rosemount 2555
Commutateur de capacité (électrique) Rosemount 2555​

Détecteur de niveau de solides Rosemount 2511​

  • Technologie des lames vibrantes (-40 °F à 302 °F/-40 °C à 150 °C)​

  • Souvent montés vers le haut du silo pour une détection à haut niveau​

  • Option économique pour la mesure générale de niveau​

  • Technologie de lames vibrantes, section 3.5 Mesure du niveau de matériaux solides​

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Détecteur de niveau de solides Rosemount 2511​
Détecteur de niveau de solides Rosemount 2511

Transmetteur de niveau radar Rosemount 5408​

  • Radar sans contact (-67 °F à 392 °F/-55 °C à 200 °C)​

  • Mesure continue de niveau​

  • Élimine les problèmes d’abrasion et supporte les environnements poussiéreux​

  • Les antennes paraboliques fonctionnent bien pour des portées supérieures à 50 pi.​

  • Joints d’étanchéité et antennes coniques disponibles pour les silos petits/courts​

  • Technologie radar sans contact, section 2.2 Mesure du niveau de matériaux solides


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Transmetteur de niveau radar Rosemount 5408​
Transmetteur de niveau radar Rosemount 5408​
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.