Le remplissage des silos de stockage avec de la chaux non polluée représente un défi pour les fabricants. L’exposition à des niveaux élevés de poussières générées pendant le processus de remplissage peut accroître l’usure normale de certains appareils de mesure de niveau. La chaux non polluée est potentiellement réactive et corrosive, ce qui peut également aggraver l’usure mécanique. Les exploitants qui remplissent des silos de stockage de chaux non polluée ont besoin d’une solution de gestion du niveau capable de fournir des résultats fiables et précis dans des environnements très difficiles et de résister à des forces puissantes lors de l’accumulation de chaux dans le silo.