Pour minimiser la consommation de carburant et assurer le respect des réglementations en matière d’émissions de votre navire-citerne, des mesures précises de carburant sont indispensables. La réussite de la mesure repose sur une référence énergétique fiable. La sélection d’un débitmètre massique à effet Coriolis associé à un transmetteur à montage sur site fournit une précision améliorée avec des données précises sur la masse, la masse volumique et la température, ce qui en fait le choix idéal pour la mesure du combustible marin. L’intégration du débitmètre massique à effet Coriolis à notre système avancé de contrôle et de surveillance offre une visibilité complète de l’ensemble de votre système de gestion du carburant, du soutage à la consommation.
La continuité des opérations est essentielle au bon fonctionnement à long terme de votre navire. Le logiciel Aperio vous donne accès à l’ensemble des systèmes de votre navire et améliore ainsi votre capacité à planifier, contrôler, surveiller et réagir aux alarmes. Il est conçu pour gérer tout un éventail de systèmes autonomes assurant la surveillance des cuves, le contrôle des vannes et des pompes, la gestion du carburant et l’acquisition d’alarmes. Aperio est un système extrêmement flexible et modulable, pouvant être personnalisé pour la plupart des combinaisons de tâches et pour la plupart des dimensions de navire.