Les tas font partie intégrante des opérations minières, car ils servent d’installations de stockage essentielles pour les travaux en cours (WIP) ou les produits finis. La gestion efficace de ces tas nécessite une surveillance constante de la hauteur. C’est là que les instruments de mesure précise entrent en jeu. En fournissant des données en temps réel sur des variables telles que la hauteur des tas, un instrument de mesure fiable permet aux entreprises minières d’en optimiser l’utilisation, de prévenir les dommages causés aux tapis de transport et aux chariots déverseurs. De plus, ces instruments améliorent la gestion de la main-d’œuvre dans les mines, en libérant les employés de l’obligation d’observer visuellement la hauteur des tas de stockage. Les instruments de mesure d’Emerson apportent une solution complète pour la surveillance de la hauteur des tas. Leur technologie de pointe fournit des mesures précises et fiables, permettant aux exploitants miniers de prendre des décisions éclairées et de maximiser l’efficacité opérationnelle, ainsi que d’optimiser le temps de fonctionnement des usines fixes.
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications. Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est pratiquement insensible aux conditions du procédé. Le délai réglable de commutation permet d’éviter les fausses commutations dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de l’appareil et le point de test magnétique facilite l’exécution d’un test fonctionnel.
Le transmetteur radar Rosemount 3408 est un appareil FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) sans contact, conçu pour être polyvalent et adapté à diverses applications industrielles. Il est particulièrement efficace pour la mesure de niveau et la prévention de débordement, et trouve son utilité dans de nombreux secteurs, y compris celui de la chimie. Grâce aux fonctionnalités intelligentes, il est possible de gagner du temps et d'optimiser l'efficacité des opérations sans difficulté. Ces caractéristiques simplifient la mise en service, l'exploitation et les tests. Les diagnostics intelligents vous aident à planifier de manière proactive la maintenance et la connectivité Bluetooth® optionnelle pour une configuration et une maintenance pratiques. Une vérification manuelle ou automatique à intervalles planifiés peut être effectuée depuis la salle de commande à tout moment sans interruptions de procédé. Effectuez des tests périodiques à distance et in situ à l’aide d’une fonctionnalité embarquée. Un organisme tiers a testé et certifié le type NAMUR selon la norme CEI 61508 pour une utilisation dans des applications critiques en termes de sécurité.