La mesure du pH est effectuée dans les tours de dioxyde de chlore des usines de papier pour surveiller les conditions de réaction du blanchiment, ainsi que dans les étapes d'extraction pour contrôler l'ajout de soude caustique utilisée dans le processus d'extraction. Bien que la mesure précise du pH soit cruciale dans les étapes d'extraction et de dioxyde de chlore, il convient de noter que ces applications figurent parmi les plus exigeantes au sein d'une usine de pâte à papier. La consistance élevée de la pâte dans le flux de procédé, ainsi que la présence de produits chimiques de blanchiment agressifs, peuvent entraîner une détérioration des performances de la plupart des sondes à usage général. Dans ces conditions, les sondes peuvent nécessiter un nettoyage fréquent et peuvent ne pas être en mesure de résister à l'environnement d'oxydation difficile. La sonde de pH Rosemount™ RBI est un choix optimal pour le processus de blanchiment dans les usines de papier. De multiples chambres d’isolement derrière la jonction de référence agissent comme des barrières pour protéger la référence interne du contact avec les produits chimiques agressifs, tandis que la surface élevée de la jonction de référence maintient le débit d’électrolyte nécessaire pour un signal de pH stable.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse liquide dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).
Le transmetteur Rosemount 1056 propose une entrée pour une ou deux sondes avec la possibilité de mesures doubles au choix, réduisant ainsi le coût par boucle et minimisant l’encombrement du panneau. Ce transmetteur d'analyse liquide multiparamètres offre une large gamme de mesures, telles que la conductivité différentielle, le double oxygène, ainsi que diverses autres combinaisons, couvrant les besoins de la plupart des applications industrielles, commerciales et municipales. La conception modulaire du transmetteur permet le remplacement des cartes d’entrée de signal sur place, ce qui facilite les changements de configuration.