Le processus de production du carbonate de lithium débute dans les puits de saumure avec une concentration initiale très faible en lithium. En passant par des étapes successives de concentration dans les étangs et de purification, le carbonate de lithium atteint finalement la qualité commerciale requise pour les batteries. Une étape cruciale de ce processus implique une réaction chimique avec le carbonate de sodium pour précipiter le carbonate de lithium. Le carbonate de sodium est un additif très coûteux qui est souvent utilisé en excès dans le procédé afin de garantir une extraction maximale du lithium. Le contrôle de la concentration en carbonate de sodium est alors essentiel pour garantir une extraction au lithium maximale au coût le plus bas.
Le densimètre à diapason (FDM) de Micro Motion permet de mesurer en temps réel en ligne la masse volumique et la température du carbonate de sodium, ce qui est essentiel pour le contrôle de la concentration. Sans ces mesures, les entreprises doivent se fier uniquement à l'échantillonnage manuel de la masse volumique, ce qui ne garantit pas un contrôle optimal de la concentration et peut entraîner une utilisation excessive réactive.