Pour maintenir la stabilité et l’intégrité structurelle de votre pétrolier, il est indispensable de disposer d’un système précis de gestion des citernes de ballast. Ce système repose sur un système de téléjaugeage avancé qui fournit des mesures de niveau précises, essentielles pour les calculs de charge et le déclenchement des alarmes de haut niveau. Dans des conditions maritimes exigeantes, le contrôle du ballast doit être à la fois facile à utiliser et extrêmement fiable. La tâche essentielle de stabilisation du navire pendant les opérations de cargaison et de maintien d’un tirant d’eau optimal est prise en charge par le système de ballast. Ce système permet de transférer de l’eau entre les réservoirs à bord pour contrebalancer le poids des charges mobiles et s’adapter aux conditions de mer variables au cours des voyages. En intégrant la commande à distance des vannes et le téléjaugeage du niveau des réservoirs dans notre système avancé de contrôle et de surveillance, vous bénéficiez d’une visibilité complète sur l’ensemble de votre système de gestion des réservoirs. De la gestion du ballast à celle de la cale, en passant par le tirant d’eau, la gîte et les réglages d’assiette, nos solutions garantissent des opérations sûres et efficaces, améliorant ainsi les performances du navire.
La continuité des opérations est essentielle au bon fonctionnement à long terme de votre navire. Le logiciel Aperio vous donne accès à l’ensemble des systèmes de votre navire et améliore ainsi votre capacité à planifier, contrôler, surveiller et réagir aux alarmes. Il est conçu pour gérer tout un éventail de systèmes autonomes assurant la surveillance des cuves, le contrôle des vannes et des pompes, la gestion du carburant et l’acquisition d’alarmes. Aperio est un système extrêmement flexible et modulable, pouvant être personnalisé pour la plupart des combinaisons de tâches et pour la plupart des dimensions de navire.
Faites confiance à 30 ans de performances éprouvées. Seuls les actionneurs Damcos disposent de la technique originale à rainures hélicoïdales, qui fournit un couple élevé équilibré sans requérir un déplacement important. L’actionneur Damcos BRC est un actionneur rotatif équilibré à double effet fonctionnant à une pression de service standard de 135 bar. Il maintient une sortie à couple élevé constante tout au long de sa rotation à 90°. L’actionneur BRC est disponible en plusieurs tailles, de 125 à 32 000 avec une plage de couple allant de 125 à 32 000 N m.
Bénéficiez de performances à sécurité intégrée pour vos applications maritimes, sans espace ou poids supplémentaires. La conception compacte de l’actionneur simple effet à rappel par ressort Damcos BRCF constitue le meilleur choix pour les performances en position ouverte ou fermée par défaut. L’absence de forces radiales sur la vanne permet d’obtenir des performances à long terme avec une maintenance minimale. Faites confiance à cette conception soutenue par trois décennies de fiabilité documentée.
Grâce au transmetteur de niveau Rosemount 520, prenez des mesures préventives pour la gestion de vos citernes à cargaison avant que des défaillances n’entravent le rendement de votre navire. Le boîtier en titane rend le transmetteur compatible avec tous les liquides couramment utilisés. Réduisez votre fréquence d’étalonnage et vos coûts de maintenance grâce à une protection supérieure contre les surpressions et à une stabilité de cinq ans. Le protocole numérique HART® permet de réaliser des diagnostics sur le transmetteur, avec une configuration et un dépannage à distance, directement à partir de la salle de commande. Le transmetteur est conçu pour les environnements maritimes difficiles.