Mesures multiphases pour les schistes non conventionnels

Une mesure polyphasique de haute qualité dans un design compact et rentable
Mesures multiphases pour les schistes non conventionnels

Optimisation de la qualité des mesures dans les opérations de puits de schiste

Des pressions constantes sont exercées pour améliorer l’efficacité tout en maintenant et en renforçant la qualité des mesures. Choisir la bonne technologie peut s’avérer complexe. Le débitmètre multiphase Roxar 2600 se distingue par sa robustesse, sa sensibilité et sa qualité supérieure, conçu pour faire face aux variations rapides et aux conditions d’écoulement exigeantes. Avec un instrument de mesure de haute qualité, éprouvé sur le terrain dans des applications liées aux schistes – qu’il s’agisse de retour de fluide, de production initiale, intermédiaire ou tardive – vous avez la garantie de disposer d’un outil parfaitement adapté à vos besoins.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Optimisation de la qualité des mesures dans les opérations de puits de schiste
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.