Dosage du mélange d’hydrogène mélangé au gaz naturel

Les skids de mélange d’hydrogène, qui associent le gaz naturel à l’hydrogène, aident à diminuer les émissions de carbone.
Dosage du mélange d’hydrogène mélangé au gaz naturel

Utilisation d’un débitmètre, d’un outil de mesure de la pureté de l’hydrogène et d’un analyseur de pureté pour le comptage fiscal de l’hydrogène

La demande mondiale en énergie durable et la nécessité de réduire les émissions accélèrent la transition des approvisionnements en énergie des combustibles fossiles vers une énergie neutre en carbone. Étant donné que l’hydrogène brûle proprement, les fournisseurs de gaz naturel mélangent l’hydrogène dans les gazoducs afin de diminuer les émissions de carbone. Dans un skid de mélange d’hydrogène, de l’hydrogène pur est injecté et mélangé au gaz naturel. La teneur en énergie du gaz mélangé peut changer en fonction de la quantité et de la pureté de l’hydrogène gazeux ajouté. Le dosage du mélange d’hydrogène est un point de mesure essentiel pour maintenir un contenu énergétique cohérent pour les utilisateurs en aval. Les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion ELITE offrent une précision élevée de la quantité d’hydrogène injectée dans le pipeline, tandis qu’un dispositif de mesure de la pureté de l’hydrogène et un analyseur de pureté permettent de déterminer la teneur énergétique du gaz. Les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion ELITE sont utilisés avec succès pour le comptage fiscal de l’hydrogène ainsi que dans de nombreuses applications de comptage transactionnel d’hydrogène telles que le mélange de gaz naturel.

En savoir plus
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Utilisation d’un débitmètre, d’un outil de mesure de la pureté de l’hydrogène et d’un analyseur de pureté pour le comptage fiscal de l’hydrogène
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.