Une fois qu’un lot sort du cuiseur, les produits alimentaires humides et secs pour animaux de compagnie suivent généralement des voies différentes pour la finition et l’emballage. Les aliments humides pour animaux de compagnie sont généralement traités sur une ligne de mise en conserve ou de scellage, où le produit est méticuleusement rempli dans les boîtes avec une grande précision. Les boîtes sont ensuite stérilisées pendant plus d’une heure à environ 250 ºF dans un cuiseur hydrostatique afin d’obtenir un produit commercialement stérile. Pendant la stérilisation, il est essentiel de surveiller de près la consommation de vapeur afin d’analyser la consommation d’énergie et d’atteindre les objectifs souhaités de développement durable. Une fois stérilisés, les boîtes et les plateaux d’aliments pour animaux de compagnie sont rapidement refroidis et séchés, prêts à être étiquetés et emballés.
Les instruments de mesure avancés d’Emerson peuvent être utilisés pendant les procédés de stérilisation, de séchage et d’emballage en vue de détecter les fuites avant l’expédition des produits et d’assurer un contrôle et une surveillance de la qualité de la vapeur.
Le système Rosemount CT4215 est un système en ligne qui teste avec précision l’étanchéité de 100 % des emballages de produits agro-alimentaires présents sur les lignes de production. Ce système mesure jusqu’à 200 emballages par minute, détecte les traces de gaz s’échappant des emballages et rejette instantanément les emballages défectueux sans perturber la production. Mis au point avec la technologie brevetée de laser à cascade quantique (QCL), cet appareil compact est facile à installer et à configurer. Il se caractérise en outre par de faibles coûts de maintenance tout au long de sa durée de vie.
Les débitmètres à effet vortex Rosemount série 8800 fournissent une fiabilité de premier plan avec un corps de débitmètre sans joint d’étanchéité et non colmatant, éliminant ainsi les points de fuite potentiels, ce qui se traduit par une disponibilité maximale du procédé et réduit les arrêts imprévus. La conception unique des débitmètres à effet vortex Rosemount série 8800 d’Emerson comprend des capteurs isolés qui éliminent le besoin de rompre les joints d’étanchéité du procédé lors du remplacement du capteur de débit et de la sonde de température.
Le débitmètre Rosemount 3051SFA Annubar est une solution inégalée, dotée d’un tube de Pitot moyenné breveté, pour une précision de mesure de pointe sur une large gamme de débits. Son capteur en T breveté intègre une sonde thermométrique, capable de collecter des mesures via un seul point d’insertion dans la conduite, tout en y maintenant un profil réduit afin de réduire la perte de pression permanente et d’optimiser les économies d’énergie. Ce débitmètre intègre également des solutions de calcul de débit pour les mesures de débit corrigé entièrement compensé. Plusieurs protocoles de communication sont proposés, notamment la technologie WirelessHART®.