Si une décoloration supplémentaire est souhaitée après le procédé de raffinage caustique, l’huile peut être traitée avec une combinaison d’agents de blanchiment. Le blanchiment consiste à mélanger l’adsorbant à l’huile et à l’agiter pendant 10 à 30 minutes. L’huile est généralement chauffée à une température comprise entre 1 652 et 2 192 ºF et le procédé se déroule sous un léger vide afin d’exclure l’oxygène. Les argiles de blanchiment sont mélangées à l’huile, soit directement, soit par prémélange avec une petite quantité d’huile pour produire une boue. Une fois que les procédés d’adsorption ont atteint l’équilibre, l’argile est filtrée par des filtres autonettoyants. Le procédé de filtrage permet également d’éliminer les restes de savon, les oligo-métaux, les phosphatides et les composés sulfurés.
Des solutions de mesure avancées sont utilisées tout au long du procédé de blanchiment pour aider les producteurs d’huile comestible à atteindre leurs objectifs de production tout en maintenant la qualité du produit.
Le transmetteur de température Rosemount 3144P permet de réaliser des mesures de température précises, stables et fiables, grâce à un instrument à la pointe de l’industrie. Son boîtier à double compartiment offre la fiabilité et des outils de diagnostics avancés qui vous permettront de préserver le bon fonctionnement de votre point de mesure. Associé à la technologie Rosemount X-well™ et à la sonde à collier de serrage Rosemount 0085, ce transmetteur peut fournir des mesures de température du procédé précises, sans nécessité d’un puits thermométrique ou d’un point d’insertion dans le procédé.