Une détection précoce du pétrole dans les eaux usées est nécessaire dans les puisards pour minimiser le risque de pollution environnementale par les hydrocarbures. Dans les raffineries, les puisards traitent l’eau et le pétrole à basse pression et sur une large plage de températures. Ils doivent relever des défis tels que la formation de mousse, l’encrassement et les emplacements éloignés.
La technologie Radar pour mesure de niveau sans contact de Rosemount fournit une mesure de niveau précise pour les puisards sans être affectée par la présence de mousse ou d’encrassement. En outre, en appariant un transmetteur radar avec un contrôleur, il est possible de surveiller les processus à distance et d’obtenir des données journal pour les rapports et la documentation.
La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des eaux usées, des services publics et des produits chimiques de base. Le modèle Rosemount 1208 utilise la technologie radar sans contact en continu dans un boîtier compact en PVDF avec des homologations pour l’eau potable et les produits alimentaires. Sa conception encapsulée résiste aux conditions extérieures, est entièrement immersible et convient aux installations en zone dangereuse. La série Rosemount 1208 présente différentes options de communication via la technologie sans fil Bluetooth®, 4-20 mA HART™ ou IO-link. Elle dispose d’une large gamme d’accessoires de montage, ce qui lui permet de s’intégrer facilement aux systèmes existants et aux nouveaux systèmes.