Le réacteur ou la cuve de mélange constitue souvent le cœur du processus de fabrication des produits chimiques. Une mesure de niveau fiable et précise est essentielle pour garantir une qualité, un contrôle et une cohérence élevés. Les réacteurs présentent souvent des conditions difficiles, caractérisées par des variations rapides de niveau, des turbulences, des températures variables, ainsi que la présence de fluides visqueux ou corrosifs. Étant donné que les réacteurs sont souvent équipés d'agitateurs, l'utilisation d'un radar sans contact combiné à une détection de seuil est idéale pour minimiser l'intrusion dans la cuve.
Pour résoudre les différents problèmes de procédé rencontrés dans les réacteurs et les cuves de mélange, il est nécessaire d'utiliser des transmetteurs radar exploitant différentes fréquences. Effectivement, les transmetteurs de niveau à fréquence plus élevée, comme le Rosemount 3408 à 80 GHz, sont idéaux pour les petits raccords de procédé et les plages de mesure courtes. En revanche, la fréquence moyenne de 26 GHz du Rosemount 5408 convient mieux aux conditions de procédé difficiles, telles que la présence de vapeurs et de mousses.
Premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART®, le nouveau détecteur Rosemount™ 2140 s’adresse aux applications, telles que la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas, et la protection des pompes. Outre sa grande fiabilité pour détecter le niveau de tous les liquides, mais aussi des sédiments, le détecteur Rosemount 2140 offre un plus grand confort d’utilisation avec des diagnostics intelligents qui permettent de surveiller en continu l’état des composants électroniques et mécaniques de l’appareil. Ce détecteur intègre également la capacité d’effectuer des tests périodiques à distance, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’usine et du personnel. Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié selon la norme CEI 61508 (SIL 2) pour les applications critiques pour la sécurité.